FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne .
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Cette image concerne .

1m (3ft) MTP®-16 (Female) to 2 x MTP®-8 (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

New #221891
New #221891

IB 400G SR4 to 2x 200G SR4

130,80 € TTC
FS P/N: 16FMTPOM4
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An

Câble de conversion MTP®, MTP®-16 F APC vers 2 x MTP®-8 F UPC, 16F, OM4, OFNP, Type B

Le câble de conversion MTP® est conçu pour fournir un système de câblage multifibre plus flexible basé sur les produits MTP®. Contrairement au câble de harnais MTP®, les câbles de conversion MTP® sont terminés par des connecteurs MTP® aux deux extrémités et peuvent offrir davantage de possibilités pour le système de câblage à 16 fibres existant.

Câble de conversion MTP®-16 APC vers 2 x MTP®-8 UPC, dont les connecteurs MTP®-8 utilisent MTP®-12 seulement 8 fibres actives pour transmettre la lumière et 4 fibres inactives non connectées, conçu pour relier deux câbles NVIDIA InfiniBand 200G. QSFP56 ou optique QSFP56 transmission des émetteurs-récepteurs à NVIDIA 400G QSFP-DD ou optique QSFP-DD/OSFP transmission de l'émetteur-récepteur. Par rapport à l'achat et à l'installation de cassettes de conversion séparées, l'utilisation de câbles de conversion MTP® est plus rentable et présente moins de pertes.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 400G
50/100m à 850nm
Distance Ethernet 800G
50m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Type de Polissage
APC vers UPC
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥20dB
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Atténuation à 850nm
≤2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤0.6dB/km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Longueur de Breakout
0.5m
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la traction (long/court terme)
60/120N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 60°C (14 ~ 140℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Disposition d'un séparateur à fibre croisée

La fibre laser émise sur la broche 1 se croise et s'aligne sur la broche 16 du photodétecteur de l'émetteur-récepteur de l'extrémité opposée de la fibre. Utiliser des émetteurs-récepteurs 200G QSFP56 pour obtenir une transmission 400G QSFP-DD/OSFP à l'aide d'un câble de conversion.

La qualité de fabrication supérieure garantit une transmission stable
les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Le polissage APC assure une réflexion minimale du signal optique pour une intégrité optimale du signal.
La fibre ClearCurve® de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure du Plenum (OFNP) est résistante au feu et à faible dégagement de fumée afin de minimiser les dommages.
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant IBC MTP®-16.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO à l'aide d'un nettoyeur de cassette.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation