FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .

FS Mellanox MMA1T00-HS Compatible Module Infiniband QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF

#167425
#167425

IB 200G SR4 Switchs QM8790/8700 et ConnectX-6 HCA Inphi DSP ≤5W

359,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR4-200G
430,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-200G
187 Vendus
8 Commentaires
4 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 22 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatible QSFP56 200G SR4 Optical Transceiver (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

The NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatible QSFP56 Optical Transceiver is an InfiniBand 200Gb/s Single-port QSFP56, SR4 multimode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/UPC optical connector. The parallel multimode, short reach 4-channel (SR4) uses 50G-PAM4 modulation and has a maximum fiber reach of 100-meters using 4 multimode fibers. It is qualified for use in InfiniBand HDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in QM8700/QM8790 switches and ConnectX-6 adapters.


Note : Le Numéro de Référence FS passe de QSFP56-SR4-200G à QSFP-SR4-200G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMA1T00-HS
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
MTP/MPO-12 UPC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
-6.5dBm
Consommation d'Énergie
< 5W
Rapport d'Extinction
> 3dB
Format de Modulation
PAM4
Protocoles
QSFP56 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bs
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
Infiniband HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économie d'Énergie
Puce intégrée Inphi permet une transmission stable de 200G et une faible consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire la dissipation de chaleur.
Puce Inphi
Transmission stable
<5W
Faible Consommation d'Énergie
200Gbps
Haute performance
Longueurs d'Onde Centrale
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
Connecteur
MPO-12/UPC
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
100m
2km
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
DML
Puce
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤5W
≤6.5W
Application
InfiniBand
200G vers 200G
InfiniBand
200G vers 200G
Spécifications

NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatible QSFP56 200G SR4 Optical Transceiver (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

The NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatible QSFP56 Optical Transceiver is an InfiniBand 200Gb/s Single-port QSFP56, SR4 multimode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/UPC optical connector. The parallel multimode, short reach 4-channel (SR4) uses 50G-PAM4 modulation and has a maximum fiber reach of 100-meters using 4 multimode fibers. It is qualified for use in InfiniBand HDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in QM8700/QM8790 switches and ConnectX-6 adapters.


Note : Le Numéro de Référence FS passe de QSFP56-SR4-200G à QSFP-SR4-200G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMA1T00-HS
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
MTP/MPO-12 UPC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
-6.5dBm
Consommation d'Énergie
< 5W
Rapport d'Extinction
> 3dB
Format de Modulation
PAM4
Protocoles
QSFP56 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bs
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
Infiniband HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économie d'Énergie
Puce intégrée Inphi permet une transmission stable de 200G et une faible consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire la dissipation de chaleur.
Puce Inphi
Transmission stable
<5W
Faible Consommation d'Énergie
200Gbps
Haute performance
Longueurs d'Onde Centrale
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
Connecteur
MPO-12/UPC
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
100m
2km
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
DML
Puce
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤5W
≤6.5W
Application
InfiniBand
200G vers 200G
InfiniBand
200G vers 200G

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

359,00 € HT

430,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente