FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne D7000-CH2U AC.
Cette image concerne D7000-CH2U AC.
Cette image concerne 1511111.
Cette image concerne ------.
Cette image concerne ------.
Cette image concerne ------.
Cette image concerne D7000-CH2U AC.
Cette image concerne D7000-CH2U AC.
Cette image concerne 1511111.
Cette image concerne ------.
Cette image concerne ------.
Cette image concerne ------.

D7000-CH2U, 8 Emplacements Châssis 2U Empilable Non Chargé, Suppoute Longueur d'Onde Unique 200G/400G, Capacité Jusqu'à 3,2 Tbps, Blocs d'Alimentation DC Redondants, Gestion de Réseau AmpCon-T/WebGUI.

#216455
#216455

AmpCon-T 1+1 DC Power 3 Ventilateurs

3.236,40 € TTC
FS P/N: D7000-CH2U
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

D7000-CH2U, châssis déchargé 8 Slots 2U, prise en charge d’une longueur d’onde unique 200G/400G, jusqu’à 3,2 TBPS de capacité, PSUs DC redondants, prise en charge AmpCon-T/ gestion du réseau WebGUI

ce châssis 2U 8 Slots mesure 19 pouces de largeur, avec une intégration optico-électrique et une capacité de charge maximale de 1000W. Il prend en charge les alimentations DC redondantes 1+1 et permet la sauvegarde du contrôle principal (par défaut à un seul contrôle principal). La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos périphériques de manière plus simple et pratique.

Spécifications
Nombre d'emplacements
8-slot
Type de boîtier
Montage en rack
Alimentation
2 (Redondance 1+1), -36~-72 V
Interface de gestion
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Capacité maximale
jusqu'à 3.2 Tbps
Gestion
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Supporté Types de services
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Typologie des réseaux
Point à point, anneau
Taux de ligne
200/400G
Numbre de Longueur d'Onde Maximum
96
Humidité relative
5%-90% (Sans condensation)
Consommation d'Énergie
Max. 1000W
Ventilateurs remplaçables à chaud
3, Avant - Arrière
Poids
15.65kg
Dimensions (HxLxP)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Température
Fonctionnement 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Stockage -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Transmission Point à Multipoint
Voir les produits
Régime de Protection de l'OCP
Voir les produits
Transmission à Trois Sites (TFF Solution)
Voir les produits
Interconnexion de Services 10G Amplification du Relais
Voir les produits
Reprise après Sinistre du Centre de Données
Voir les produits

Caractéristiques

Une intégration poussée pour un gain de place
La série D7000 permet d'installer simultanément dans un châssis plusieurs baies photoniques et des sous-baies de connexion transversale électrique afin de répondre aux besoins de plusieurs scénarios.
Modules enfichables à 8 unités
Adaptation des couches optique et électrique
Jusqu'à 3,2 Tbps
Alimentations redondantes et ventilateurs intelligents

Les blocs d'alimentation peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système, les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la consommation d'énergie.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Visual Web permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission
Facilité d'utilisation
Interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu..
Efficace et fiable
Les performances avancées et la gestion des défaillances permettent une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Spécifications

D7000-CH2U, châssis déchargé 8 Slots 2U, prise en charge d’une longueur d’onde unique 200G/400G, jusqu’à 3,2 TBPS de capacité, PSUs DC redondants, prise en charge AmpCon-T/ gestion du réseau WebGUI

ce châssis 2U 8 Slots mesure 19 pouces de largeur, avec une intégration optico-électrique et une capacité de charge maximale de 1000W. Il prend en charge les alimentations DC redondantes 1+1 et permet la sauvegarde du contrôle principal (par défaut à un seul contrôle principal). La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos périphériques de manière plus simple et pratique.

Spécifications
Nombre d'emplacements
8-slot
Type de boîtier
Montage en rack
Alimentation
2 (Redondance 1+1), -36~-72 V
Interface de gestion
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Capacité maximale
jusqu'à 3.2 Tbps
Gestion
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Supporté Types de services
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Typologie des réseaux
Point à point, anneau
Taux de ligne
200/400G
Numbre de Longueur d'Onde Maximum
96
Humidité relative
5%-90% (Sans condensation)
Consommation d'Énergie
Max. 1000W
Ventilateurs remplaçables à chaud
3, Avant - Arrière
Poids
15.65kg
Dimensions (HxLxP)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Température
Fonctionnement 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Stockage -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Transmission Point à Multipoint
Voir les produits
Régime de Protection de l'OCP
Voir les produits
Transmission à Trois Sites (TFF Solution)
Voir les produits
Interconnexion de Services 10G Amplification du Relais
Voir les produits
Reprise après Sinistre du Centre de Données
Voir les produits
Caractéristiques
Une intégration poussée pour un gain de place
La série D7000 permet d'installer simultanément dans un châssis plusieurs baies photoniques et des sous-baies de connexion transversale électrique afin de répondre aux besoins de plusieurs scénarios.
Modules enfichables à 8 unités
Adaptation des couches optique et électrique
Jusqu'à 3,2 Tbps
Alimentations redondantes et ventilateurs intelligents

Les blocs d'alimentation peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système, les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la consommation d'énergie.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Visual Web permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission
Facilité d'utilisation
Interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu..
Efficace et fiable
Les performances avancées et la gestion des défaillances permettent une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.236,40 € TTC

Précommande