FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.
Cette image concerne OLA2525.

D7000 OLA2525, DWDM EDFA Amplificateur en Ligne avec Double LA 15~25dB Gain, 21.5dBm Sortie pour D7000 Série Châssis Géré, avec OSC Intégré, VOA

New #216509
New #216509

AGC 21.5dBm Output Power

4.726,00 € HT
FS P/N: OLA2525
5.671,20 € TTC
FS P/N: OLA2525
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

OLA2525, 15~25dB Gain DWDM EDFA amplificateur en ligne, 21.5dBm, avec construit dans OSC, VOA

D7000 série OLA2525 EDFA est utilisé comme une station intermédiaire pour l’amplification de liaison. OLA2525 est intégré dual LA, qui prend en charge deux modules VGA avec des gains différents, et les deux prennent en charge LA bande C (1528~1568nm), 0~120km de distance de transmission, avec l’intégration de LA longueur d’onde du signal optique et LA surveillance de puissance, l’atténuation de lien de fibre optique et les tests de point d’arrêt, 1510 canal de surveillance de gestion de réseau.


LA série D7000 est une plate-forme empilable de transmission de division de longueur d’onde 200G/400G avec une grande capacité de transmission, petite taille, faible consommation d’énergie, Et opération et entretien faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Double LA
Gain Optique
LA1/LA2: 15~25dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Longueur d'Onde de Fonctionnement (OSC)
1504~1518nm
Planéité de Gain
<1.5dB
Plage d'Atténuation Réglable VOA
0~19dB
Puissance Optique
SIG IN: -28~6.5dBm
SIG OUT: -2~21.5dBm
LINE IN: -28~6.5dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
Puissance Optique (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Direction
≥50dB
Perte Dépendante de Polarisation
<0.5dB
Perte de Retour
≥45dB
Consommation d'Énergie
50W
Gain Inclinaison
-3~0dB/40nm
Temps de Réponse du Gain
< 1ms
Port de Contrôle
Moniteur, OTDR
Connecteur Optique
LC/UPC
Mode de Fonctionnement
AGC
Dimensions (HxLxP)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Poids
1.76kg
Boîtier
Pluggable Module (Occupe 2 Emplacements dans le Châssis D7000-CH2U)
Température de Fonctionnement
0 ~ 45℃ (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Diverses Méthodes de Surveillance Optique et d'Accès

OLA2525 intègre un OSC pour le contrôle de la performance optique, supportant le port MON et l'OTDR pour le contrôle de l'accès, ce qui permet d'assurer le fonctionnement normal du réseau.

Double LA pour une flexibilité bidirectionnelle sur une seule carte

Les modules VGA doubles prennent en charge le gain commutable pour deux directions, ce qui peut améliorer la flexibilité et les performances de votre réseau..

Mode de fonctionnement AGC avec puissance de sortie plate

Au fur et à mesure que des longueurs d'onde sont ajoutées, le gain par longueur d'onde reste constant afin de maintenir des niveaux optiques cohérents pour chaque longueur d'onde, garantissant ainsi la performance du réseau.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Le Web visuel permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission.
Simplicité d'utilisation
interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
gestion avancée des performances et des erreurs pour une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système.
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Spécifications

OLA2525, 15~25dB Gain DWDM EDFA amplificateur en ligne, 21.5dBm, avec construit dans OSC, VOA

D7000 série OLA2525 EDFA est utilisé comme une station intermédiaire pour l’amplification de liaison. OLA2525 est intégré dual LA, qui prend en charge deux modules VGA avec des gains différents, et les deux prennent en charge LA bande C (1528~1568nm), 0~120km de distance de transmission, avec l’intégration de LA longueur d’onde du signal optique et LA surveillance de puissance, l’atténuation de lien de fibre optique et les tests de point d’arrêt, 1510 canal de surveillance de gestion de réseau.


LA série D7000 est une plate-forme empilable de transmission de division de longueur d’onde 200G/400G avec une grande capacité de transmission, petite taille, faible consommation d’énergie, Et opération et entretien faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Double LA
Gain Optique
LA1/LA2: 15~25dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Longueur d'Onde de Fonctionnement (OSC)
1504~1518nm
Planéité de Gain
<1.5dB
Plage d'Atténuation Réglable VOA
0~19dB
Puissance Optique
SIG IN: -28~6.5dBm
SIG OUT: -2~21.5dBm
LINE IN: -28~6.5dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
Puissance Optique (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Direction
≥50dB
Perte Dépendante de Polarisation
<0.5dB
Perte de Retour
≥45dB
Consommation d'Énergie
50W
Gain Inclinaison
-3~0dB/40nm
Temps de Réponse du Gain
< 1ms
Port de Contrôle
Moniteur, OTDR
Connecteur Optique
LC/UPC
Mode de Fonctionnement
AGC
Dimensions (HxLxP)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Poids
1.76kg
Boîtier
Pluggable Module (Occupe 2 Emplacements dans le Châssis D7000-CH2U)
Température de Fonctionnement
0 ~ 45℃ (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Diverses Méthodes de Surveillance Optique et d'Accès

OLA2525 intègre un OSC pour le contrôle de la performance optique, supportant le port MON et l'OTDR pour le contrôle de l'accès, ce qui permet d'assurer le fonctionnement normal du réseau.

Double LA pour une flexibilité bidirectionnelle sur une seule carte

Les modules VGA doubles prennent en charge le gain commutable pour deux directions, ce qui peut améliorer la flexibilité et les performances de votre réseau..

Mode de fonctionnement AGC avec puissance de sortie plate

Au fur et à mesure que des longueurs d'onde sont ajoutées, le gain par longueur d'onde reste constant afin de maintenir des niveaux optiques cohérents pour chaque longueur d'onde, garantissant ainsi la performance du réseau.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Le Web visuel permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission.
Simplicité d'utilisation
interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
gestion avancée des performances et des erreurs pour une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système.
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4.726,00 € HT

5.671,20 € TTC

Disponible pour les commandes en attente