FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.
Cette image concerne OPB2-I.

D7000 OPB2-I, Switch de Protection Optique 1+1 pour Châssis Géré D7000, avec Intégré dans 2 Groupes de Protection

#216513
#216513

1+1 Protection 2 Protection Groups 50ms Switching Speed

1.118,00 € HT
FS P/N: OPB2-I
1.341,60 € TTC
FS P/N: OPB2-I
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

OPB2-I, Switch de Protection Optique 1+1, avec 2 Groupes de Protection Intégrés

La série D7000 OPB2-I fournit deux groupes de protection 1+1 indépendants pour les signaux optiques et prend en charge deux modes de seuil et deux modes de fonctionnement. Quand la perte de la fibre fonctionnante augmente ou la fibre fonctionnante est bloquée, le système de transmission de communication optique est automatiquement commuté de la ligne principale à la ligne de secours en temps réel. L’opb2-i améliore la robustesse des réseaux optiques en offrant un basculement en temps réel d’une ligne principale compromise vers une ligne de sauvegarde préétablie, assurant un flux de données ininterrompu et la continuité du service réseau, ce qui est essentiel pour maintenir des communications de haute qualité et la protection contre les temps d’arrêt coûteux. Et opération et entretien faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Longueur d'Onde de Fonctionnement
C-Band: 1528-1567.5nm (191.35~196.10THz)
L-Band: 1570-1612nm (186.10~190.85THz)
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
< 0.5dB @C+L Band
Perte d'Insertion
Tx< 4.0dB (3.5 typique)
Rx< 1.5dB (0.8 typique)
Perte de Retour
> 45dB
Switching Speed
< 50ms (15 typique)
Input Power Range
-30~25dB
Power Résolution
0.1dB (typique)
Précision de l'Alimentation
-0.5~0.5dB
Perte Dépendante de Polarisation
0.1dB
Dispersion de Mode de Polarisation
< 1ps/nm
Mode de Fonctionnement
Réversion Automatique

Auto Non-réversion
Mode Seuil
Seuil Relatif

Seuil Absolu
Consommation d'Énergie
5W
Connecteur Optique
LC/UPC
Dimension (HxLxP)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Type de Switch
Latching
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 Rainure dans le Châssis D7000-CH2U)
Poids
0.79kg
Température de Fonctionnement
0 ~ 45℃ (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Deux Groupes de Protection Indépendants Assurent la Stabilité du Signal

OPB2-I avec deux groupes de protection indépendants supporte la commutation redondante entre la route principale et la route de secours et assure des opérations stables avec une connectivité ininterrompue.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Le Web visuel permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission.
Facilité d'utilisation
Interface conviviale, support multi-navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
gestion avancée des performances et des erreurs pour une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
prend en charge l'extension et la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Spécifications

OPB2-I, Switch de Protection Optique 1+1, avec 2 Groupes de Protection Intégrés

La série D7000 OPB2-I fournit deux groupes de protection 1+1 indépendants pour les signaux optiques et prend en charge deux modes de seuil et deux modes de fonctionnement. Quand la perte de la fibre fonctionnante augmente ou la fibre fonctionnante est bloquée, le système de transmission de communication optique est automatiquement commuté de la ligne principale à la ligne de secours en temps réel. L’opb2-i améliore la robustesse des réseaux optiques en offrant un basculement en temps réel d’une ligne principale compromise vers une ligne de sauvegarde préétablie, assurant un flux de données ininterrompu et la continuité du service réseau, ce qui est essentiel pour maintenir des communications de haute qualité et la protection contre les temps d’arrêt coûteux. Et opération et entretien faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Longueur d'Onde de Fonctionnement
C-Band: 1528-1567.5nm (191.35~196.10THz)
L-Band: 1570-1612nm (186.10~190.85THz)
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
< 0.5dB @C+L Band
Perte d'Insertion
Tx< 4.0dB (3.5 typique)
Rx< 1.5dB (0.8 typique)
Perte de Retour
> 45dB
Switching Speed
< 50ms (15 typique)
Input Power Range
-30~25dB
Power Résolution
0.1dB (typique)
Précision de l'Alimentation
-0.5~0.5dB
Perte Dépendante de Polarisation
0.1dB
Dispersion de Mode de Polarisation
< 1ps/nm
Mode de Fonctionnement
Réversion Automatique

Auto Non-réversion
Mode Seuil
Seuil Relatif

Seuil Absolu
Consommation d'Énergie
5W
Connecteur Optique
LC/UPC
Dimension (HxLxP)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
Type de Switch
Latching
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 Rainure dans le Châssis D7000-CH2U)
Poids
0.79kg
Température de Fonctionnement
0 ~ 45℃ (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Deux Groupes de Protection Indépendants Assurent la Stabilité du Signal

OPB2-I avec deux groupes de protection indépendants supporte la commutation redondante entre la route principale et la route de secours et assure des opérations stables avec une connectivité ininterrompue.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Le Web visuel permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission.
Facilité d'utilisation
Interface conviviale, support multi-navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
gestion avancée des performances et des erreurs pour une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
prend en charge l'extension et la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.118,00 € HT

1.341,60 € TTC

Précommande