D7000 série OA1825 EDFA est un amplificateur optique avec l’intégration de pré-amplificateur et amplificateur de booster qui prend en charge l’amplification bidirectionnelle. OA1825 prend en charge la bande C (1528~1568nm), 0~120km de distance de transmission, avec l’intégration de la longueur d’onde du signal optique et la surveillance de puissance, l’atténuation de liaison de fibre optique et les tests de point d’arrêt, 1510 canal de surveillance de gestion de réseau, intra- et inter-site.
la série D7000 est une plate-forme empilable de transmission de division de longueur d’onde 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie, et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.