FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1000MHz.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1000MHz.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Câble Ethernet Cat7 en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 1000MHz, Blindé (S/FTP), PVC CMR, avec Reel (Noir)

#213593
#213593

Solid Bare Copper PVC 10G Indoor

389,00 € HT
FS P/N: C7SFTPPVC
466,80 € TTC
FS P/N: C7SFTPPVC
0 Vendu
12 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
290,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat7 Câble Réseau Ethernet en Vrac SFTP, Solide, PVC, 23AWG

Cat7 a été conçu comme une norme pour 10 Gigabit Ethernet sur 100m de câblage en cuivre. Il offre une bande passante plus élevée, jusqu'à 1000 MHz, et est rétrocompatible avec les câbles Ethernet traditionnels Cat5e, Cat6 et Cat6a.

Ce câble offre un blindage important pour réduire l'atténuation du signal et est relativement rigide par rapport aux générations précédentes de câbles. Il est idéal pour les centres de données, les salles de serveurs et les salles de télécommunications.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 7
Type de Blindage
S/FTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
1000MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Type de Conducteur
Fil de Cuivre Pur Nu
Type d'Emballage
Bobine
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Diamètre du Conducteur (mm)
0.560 ± 0.005
Diamètre Extérieur (mm)
7.6 ± 0.50
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
32.4
Couleur de Câble
Noir
Standard
ISO/IEC 11801
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage en Cuivre
Interconnexion Cat7
Voir les produits
Câblage en Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Comment Choisir un Câble CM, CMR et CMP
La classification de la gaine du câble Ethernet se décline en différents types et matériaux. Chaque type est utilisé dans des endroits différents.
CMP
Utilisé dans l'espace aérien au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés
CMR
Utilisé dans les passages de câbles verticaux entre les étages
CM
Utilisé dans un environnement de bureau, par exemple pour la connexion des câbles de bureau.
Jusqu'à 1000MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10G-T

Ce câble atteint une vitesse de 1000 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

CMR (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum

Application Multi-Scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Spécifications

Cat7 Câble Réseau Ethernet en Vrac SFTP, Solide, PVC, 23AWG

Cat7 a été conçu comme une norme pour 10 Gigabit Ethernet sur 100m de câblage en cuivre. Il offre une bande passante plus élevée, jusqu'à 1000 MHz, et est rétrocompatible avec les câbles Ethernet traditionnels Cat5e, Cat6 et Cat6a.

Ce câble offre un blindage important pour réduire l'atténuation du signal et est relativement rigide par rapport aux générations précédentes de câbles. Il est idéal pour les centres de données, les salles de serveurs et les salles de télécommunications.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 7
Type de Blindage
S/FTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
1000MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Type de Conducteur
Fil de Cuivre Pur Nu
Type d'Emballage
Bobine
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Diamètre du Conducteur (mm)
0.560 ± 0.005
Diamètre Extérieur (mm)
7.6 ± 0.50
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
32.4
Couleur de Câble
Noir
Standard
ISO/IEC 11801
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage en Cuivre
Interconnexion Cat7
Voir les produits
Câblage en Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Comment Choisir un Câble CM, CMR et CMP
La classification de la gaine du câble Ethernet se décline en différents types et matériaux. Chaque type est utilisé dans des endroits différents.
CMP
Utilisé dans l'espace aérien au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés
CMR
Utilisé dans les passages de câbles verticaux entre les étages
CM
Utilisé dans un environnement de bureau, par exemple pour la connexion des câbles de bureau.
Jusqu'à 1000MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10G-T

Ce câble atteint une vitesse de 1000 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

CMR (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum

Application Multi-Scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

389,00 € HT

466,80 € TTC

Précommande