FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 8.
Cette image concerne 2 M-M.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 8.
Cette image concerne 2 M-M.

30m (100ft) Câble Trunk MTP®-12 Mâle vers MTP®-12 Femelle OS2 9/125 Monomode, Élite, 24 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Double Gaine, Jaune

#213533
#213533

40/100/400G Cabinet to Cabinet for Backbones

346,80 € TTC
FS P/N: 24FMTPSMF
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Câble trunk MTP®-12, M vers F, APC, 24F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A, 30m (100ft)

Les câbles MTP® à gaine double plus robuste offrent une meilleure résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP®, alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
Le MTP®-12 supportant également les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 et 400G QSFP-DD DR4/XDR4

Veuillez noter que les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connecteur A
US Conec MTP® Male (Pin)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (sans broche)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'onde
1310/1550nm
Glass Fiber
Corning SMF-28® Ultra
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Type de polissage
APC vers APC
Minimum Bend Radius
10mm
Perte d'insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de retour
≥65dB
Attenuation at 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.3dB/km
Jacket OD
4.5mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Gaine du câble
Plenum (OFNP)
Cable Structure
Double Jacket
Long-term Tensile Load
130N
Short-term Tensile Load
400N
Température de fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de stockage
0 to +60°C (32 to 140℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products. En savoir plus.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage de Trunk 10G
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

La double gaine protège davantage la connexion au réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Structural diagram
Cross-section diagram
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances multi-fibres et mécaniques de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre SMF-28® Ultra de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure du plénum (OFNP) est résistante au feu et à faible dégagement de fumée afin de minimiser les dommages.
Câblage haute densité pour divers environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de données
Réseaux de stockage
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Spécifications

Câble trunk MTP®-12, M vers F, APC, 24F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A, 30m (100ft)

Les câbles MTP® à gaine double plus robuste offrent une meilleure résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP®, alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
Le MTP®-12 supportant également les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 et 400G QSFP-DD DR4/XDR4

Veuillez noter que les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connecteur A
US Conec MTP® Male (Pin)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (sans broche)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'onde
1310/1550nm
Glass Fiber
Corning SMF-28® Ultra
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Type de polissage
APC vers APC
Minimum Bend Radius
10mm
Perte d'insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de retour
≥65dB
Attenuation at 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.3dB/km
Jacket OD
4.5mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Gaine du câble
Plenum (OFNP)
Cable Structure
Double Jacket
Long-term Tensile Load
130N
Short-term Tensile Load
400N
Température de fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de stockage
0 to +60°C (32 to 140℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products. En savoir plus.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage de Trunk 10G
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
La double gaine protège davantage la connexion au réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Structural diagram
Cross-section diagram
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances multi-fibres et mécaniques de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre SMF-28® Ultra de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure du plénum (OFNP) est résistante au feu et à faible dégagement de fumée afin de minimiser les dommages.
Câblage haute densité pour divers environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de données
Réseaux de stockage
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

346,80 € TTC

Précommande