Les modules de cassette à fibre MTP® de série FHD (FS High Density) offrent un Adaptateur MTP® à 12 fibres à l'arrière du module, acheminées vers des Adaptateurs LC duplex sur le panneau de brassage frontal, qui s'interconnecte avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour des applications multiples.
La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 48 connexions fibre optique dans l’unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).