FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDOM5AF.

Cassette FHD 2 x MTP®-12, 24 Fibres OM5 Multimode, Type AF, 2 x 12F MTP® vers 12 x LC Duplex, 0,35dB max

#174249
#174249

96F dans des Tiroirs FHD 1U

226,80 € TTC
FS P/N: FHD-2MTP12LCDOM5AF
23 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cassette MTP Plug-N-Play FHD à Fibre Optique FHD®, 24 Fibres Élite MTP®-12 vers LC Duplex, 12 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassette à fibre MTP® d'ultra haute densité de série FHD (FS High Density) de FS offrent un adaptateur MTP® à 12 fibres à l'arrière du module, acheminées vers d’adaptateurs LC duplex sur le panneau de brassage frontal, qui s'interconnecte avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour des applications multiples.

La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G haute densité et rentables, et la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre optique dans l’unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibres
24 Fibres
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
Type de Connecteur Frontal
LC UPC Duplex (Vert Citron Vert)
Nombre de Ports LC
2 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® APC (Broche)
Nombre de Ports MTP
2 Ports
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassettes
Matériel du Manchon
Zircone Céramique
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Type AF
Dimensions (H x W x D)
1,38'' x 4,29'' x 4,64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 20dB, LC ≥ 30dB
Norme
Conforme à la Directive RoHS
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conception fonctionnelle pour un déploiement rapide

Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau

Push-lock Rivets

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les changements

Manchons en céramique de zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Perte d'insertion ultra-faible pour un réseau stable et fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Manage and Maintain Fiber Optic Links via Adapter Colors
Type d'Adaptateur
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Nombre de Fibres
24 Fibres
12 Fibres
24 Fibres
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
Nombre de Ports LC
12 Ports
6 Ports
12 Ports
Nombre de Ports MTP®
2 Ports
1 Port
1 Port
Polarité
Type AF
Type AF
Type AF
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Key Up vers Key Down
Key Up vers Key Down
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Product (1)Polarity Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

H***t

France

04/03/2024
5.0
The OM5 fiber cassette is compatible with various FHD series enclosures, and I appreciate its flexibility. It's a great product!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

M***o

United States

15/12/2023
5.0
The polarity white paper resolved my confusion, and I think FS's website service is excellent. Fantastic!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation