Le module émetteur-récepteur FS 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes Gigabit Passive Optical Network (GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fournit un débit allant jusqu'à 2,488G-TX/1,244G-RX, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, ITU-T G.984.2 et RoHS.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Module Optique
Module FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Débit de Données | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
Longueur d'Onde | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
Connecteur | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Puissance d'Émission | 3~7dBm | 1.5~5 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 6~9 dBm |
Puissance de Réception | ~32dBm~-12dBm | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -35~-15 dBm |
Classe | C+ | B+ | B+ | C+ | C++ | D |
Consommation d'Énergie | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <2W |
Température de Fonctionnement | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
Module FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Le module émetteur-récepteur FS 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes Gigabit Passive Optical Network (GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fournit un débit allant jusqu'à 2,488G-TX/1,244G-RX, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, ITU-T G.984.2 et RoHS.
Centre de Test
Centre de Test
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Débit de Données | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
Longueur d'Onde | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
Connecteur | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Puissance d'Émission | 3~7dBm | 1.5~5 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 6~9 dBm |
Puissance de Réception | ~32dBm~-12dBm | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -35~-15 dBm |
Classe | C+ | B+ | B+ | C+ | C++ | D |
Consommation d'Énergie | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <2W |
Température de Fonctionnement | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
66,00 € TTC