FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.
Cette image concerne FDB-24F-AS01.

Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Acier, Montage Mural, Intérieur

#168236
#168236

IP53 Montage Mural SC/LC FTTx Intérieur

99,00 € HT
FS P/N: FDB-24F-AS01
118,80 € TTC
FS P/N: FDB-24F-AS01
32 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Boîte de Distribution Optique 24 Fibres, SC A/U et LC, Acier, Montage Mural, Intérieur

La Boîte de Distribution de Fibres est fabriquée en acier à haute résistance, anti-UV, anti-vieillissement. La boîte de distribution est utilisée comme point de terminaison pour le câble d'alimentation à connecter au câble de descente dans le système de réseau de communication FTTx. La fixation, la division, l'épissurage et le cavalier de la fibre peuvent être effectués dans cette boîte, et pendant ce temps, elle fournit une protection et une gestion solides pour la construction du réseau FTTx.

Spécifications
Modèle
FDB-24F-AS01
Splitter
Aucun
Type d'Adaptateur
SC, LC
Niveau de Protection
IP53
Température de Fonctionnement
-25°C ~ +55°C
Environnement Humidité
≤ 95% (+40°C)
Perte d'Insertion (dB)
≤ 0.3
Perte de Retour (dB)
PC ≥ 45, UPC ≥ 50, APC ≥ 60
Heures d'Insertion
1000
Installation
Mur
Environnement
Intérieur
Matériau
Steel
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
FTTx Solution-1
Voir les produits
FTTx Solution-2
Voir les produits
FTTx Solution-3
Voir les produits

Caractéristiques

Gracieuse et Elégante, Solide et Durable

Tôle de haute qualité avec une bonne résistance mécanique.

Résistant à l'humidité, à l'eau, à la poussière et au vieillissement.

L'angle d'ouverture > 120°, pratique pour l'utilisation et l'entretien.

Protection et Gestion des Câbles Optiques et des Fibres Optiques
La fixation de fibre, la division, l'épissage, le cavalier peuvent tous être effectués dans cette boîte.
Montage Mural
Intérieur
Protection IP55
Garniture Mécanique
FTTx
Accessoires Inclus dans le Boîte de Distribution de Fibres
Chaque boîte de distribution de fibres est livrée avec un ensemble d'accessoires, notamment du ruban électrique, des tuyaux, etc.

Accessoires de Suspension Murale x4

Tubes de Protection contre la Fusion x24

Ruban Électrique x1

Tuyaux x3m

Bracelet x6

Clamps de Tuyau x2

Clé x1

Spécifications

Boîte de Distribution Optique 24 Fibres, SC A/U et LC, Acier, Montage Mural, Intérieur

La Boîte de Distribution de Fibres est fabriquée en acier à haute résistance, anti-UV, anti-vieillissement. La boîte de distribution est utilisée comme point de terminaison pour le câble d'alimentation à connecter au câble de descente dans le système de réseau de communication FTTx. La fixation, la division, l'épissurage et le cavalier de la fibre peuvent être effectués dans cette boîte, et pendant ce temps, elle fournit une protection et une gestion solides pour la construction du réseau FTTx.

Spécifications
Modèle
FDB-24F-AS01
Splitter
Aucun
Type d'Adaptateur
SC, LC
Niveau de Protection
IP53
Température de Fonctionnement
-25°C ~ +55°C
Environnement Humidité
≤ 95% (+40°C)
Perte d'Insertion (dB)
≤ 0.3
Perte de Retour (dB)
PC ≥ 45, UPC ≥ 50, APC ≥ 60
Heures d'Insertion
1000
Installation
Mur
Environnement
Intérieur
Matériau
Steel
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
FTTx Solution-1
Voir les produits
FTTx Solution-2
Voir les produits
FTTx Solution-3
Voir les produits
Caractéristiques
Gracieuse et Elégante, Solide et Durable

Tôle de haute qualité avec une bonne résistance mécanique.

Résistant à l'humidité, à l'eau, à la poussière et au vieillissement.

L'angle d'ouverture > 120°, pratique pour l'utilisation et l'entretien.

Protection et Gestion des Câbles Optiques et des Fibres Optiques
La fixation de fibre, la division, l'épissage, le cavalier peuvent tous être effectués dans cette boîte.
Montage Mural
Intérieur
Protection IP55
Garniture Mécanique
FTTx
Accessoires Inclus dans le Boîte de Distribution de Fibres
Chaque boîte de distribution de fibres est livrée avec un ensemble d'accessoires, notamment du ruban électrique, des tuyaux, etc.

Accessoires de Suspension Murale x4

Tubes de Protection contre la Fusion x24

Ruban Électrique x1

Tuyaux x3m

Bracelet x6

Clamps de Tuyau x2

Clé x1

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

99,00 € HT

118,80 € TTC

Précommande