Le Boîtier d'Épissure Horizontal pour Fibre Optique 24 Fibres 2In-2Out est utilisé pour la protection des connexions de deux ou plusieurs câbles optiques et leur distribution. Il s'agit d'un produit de connexion de câble optique polyvalent, permettant de connecter et de diviser la fibre optique. L'unité dispose de quatre ports de câble et peut être utilisée pour différentes applications d'épissurage et de ramification de câbles en fibre optique. Ce boîtier est adapté aux applications aériennes, en canalisation et directement enterrés.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Boîtier de Protection d'Épissure de Fibre Optique Horizontal 2In-2Out 24 Fibres
Boîtier de Protection d'Épissure de Fibre Optique Horizontal 2In-2Out 24 Fibres
Caractéristiques
Le boîtier d'épissure pour fibre optique est idéal pour les connexions aériennes, les canalisations, l'enfouissement direct et les branchements de diverses fibres optiques structurées.
Boîtier de Protection d'Épissure de Fibre Optique Horizontal 2In-2Out 24 Fibres
Le Boîtier d'Épissure Horizontal pour Fibre Optique 24 Fibres 2In-2Out est utilisé pour la protection des connexions de deux ou plusieurs câbles optiques et leur distribution. Il s'agit d'un produit de connexion de câble optique polyvalent, permettant de connecter et de diviser la fibre optique. L'unité dispose de quatre ports de câble et peut être utilisée pour différentes applications d'épissurage et de ramification de câbles en fibre optique. Ce boîtier est adapté aux applications aériennes, en canalisation et directement enterrés.
Le boîtier d'épissure pour fibre optique est idéal pour les connexions aériennes, les canalisations, l'enfouissement direct et les branchements de diverses fibres optiques structurées.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
69,00 € HT
82,80 € TTC