Le switch S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet layer 3 dispose de 48x 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 et 2x 40G QSFP+ ports. Le switch S5850-48T4Q vous permet de personnaliser les modules d'alimentation en fonction des exigences spécifiques de votre application. Ce switch d'entreprise géré offre une capacité de commutation de 600 Gbps et un taux de transfert de 445,76 Mpps pour une performance de traitement et une fiabilité de réseau supérieures. Doté de fonctions avancées, telles que MLAG, IPv4/IPv6, SNMP, etc., le switch géré FS agile S5800-48MBQ est idéal pour les réseaux d'entreprise, Wi-Fi 6 Access, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, avec 4 x SFP28 25Gb et 2 x QSFP+ 40Gb, Support MPLS&MLAG, Flux d'Air C2P, S5800-48MBQ Personnalsié
Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, avec 4 x SFP28 25Gb et 2 x QSFP+ 40Gb, S5800-48MBQ
Software Spotlights
Tous les ports prennent en charge MLAG
Prise en charge de la configuration mixte MLAG avec les switchs des séries S3950, S5800, S5850 et S8050
Prise en charge du routage ECMP 64 voies pour l'équilibrage de charge et la redondance
Prise en Charge de LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Équilibrage de Charge, etc.
Prise en charge de la programmation mixte SP + WDRR
Prise en charge de la classification du trafic en fonction du COS/DSCP
Prise en Charge de PFC, ECN, Data Center TCP
Prise en Charge de VXLAN, NVGRE, GENEVE
Prise en Charge de DCBX, Tunnel GRE
Prise en charge de SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en Charge de RPC-API pour SDN (Software Defined Network)
Prise en charge les ACL IPv4/IPv6 et liste blanche MAC
Prise en charge de l'inspection ARP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X, TACAS+
Prise en charge du Relais/Snooping du Serveur DHCP
Prise en Charge des fonctions CoPP (Control Plane Protect) de liste noire et blanche et de limitation du débit
Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.
Les modules de ventilation remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de les installer sans mettre le commutateur hors tension. La régulation intelligente de la vitesse du ventilateur est prise en charge pour un refroidissement efficace, offrant une double protection pour le réseau.
Le switch exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic pour garantir des services ininterrompus.
MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.
48 ports de 2.5GBASE-T RJ-45 fournissent des vitesses gigabit plus élevées et peuvent répondre à l'accès des périphériques à différents taux, en particulier le scénario du WIFI6 et du réseau câblé LAN multi-débit de la prochaine génération.
Ports RJ45 | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
Ports SFP | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
Ports PoE | — | — | — | — | — | — |
Ports SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G Ports | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16 x 25G SFP28 | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage ou MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation | ||||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté | ||||||
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 | ||||||
Personnalisé | Licences d'Alimentation | — | Licences d'Alimentation | — | — | — |