FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5800-8TF12S.
01:14
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.
Cette image concerne S5800-8TF12S.

Switch Ethernet L3 à 12 Ports, 12x SFP+ 10Gb, avec 8x Combo Gigabit, Supporte MLAG, S5800-8TF12S

#69404
#69404

MLAG VRRP BFD

2.148,00 € HT
FS P/N: S5800-8TF12S
2.577,60 € TTC
FS P/N: S5800-8TF12S
1.6K Vendus
61 Commentaires
80 Questions
6 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Manageable Ethernet L3 à 12 Ports SFP+ 10Gb avec 8 Ports Gigabit Combo, Support MLAG, S5800-8TF12S

Le S5800-8TF12S est un switch Ethernet L3 de haute performance qui dispose de 8 ports SFP 100M/1000M, 8 ports combo 10/100/1000MBASE-T et 12 Ports SFP 1Gb/SFP+ 10Gb dans un format compact 1U. Il est livré avec un logiciel de système global complet intégrant des protocoles et des applications spécifiques pour faciliter un déploiement et une gestion rapide des services pour tous les réseaux traditionnels L2/L3/IPv6.

Grâce à la prise en charge de fonctions avancées, notamment MLAG, SFLOW, SNMP, etc., ce switch répond aux exigences de la prochaine génération de réseaux métropolitains et d'entreprise. Il est également idéal pour les centres de données traditionnels ou entièrement virtualisés.

Spécifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45/SFP Combo | 12x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Taux de Transfert
178.6Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (3+1 Redondance) Intégré
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
65K
Nombre de VLANs
4K
Mémoire Flash
2GB (eMMC)
DRAM
1GB
Tampon de Paquets
3MB
Latence Maximale/Minimale
2.37μs/0.88μs
Contrôle de Flux
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
12,288
Routes IPv6
12,288
Table ARP
6,144
Trames Jumbo
9,600
MTBF
> 100,000 Heures
Dimensions (H x W x D)
1.72" x 17.32" x 13.39" (43.6 x 440 x 340mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Amélioration de la Bande Passante
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir plus
Amélioration de la Bande Passante
Voir les produits
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176Gbps
Capacité de Commutation
178.6Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Des Politiques de Sécurité Complètes Protègent contre les Menaces du Réseau

Avec une sécurité de niveau réseau et des capacités de stabilité telles que SSH, ACL, AAA, etc., il défend les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces réseau.

Gestion et Exploitation Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le remplacement des équipements au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion de réseau.
Facilité de gestion
Web, CLI, Telnet
Surveillance
SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
8x 1000BASE-T (combo)
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Ports SFP
8x 1G SFP (combo)
48x 1G SFP
Ports PoE
Ports SFP+
12x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyes
Supporte le Routage Statique, RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyes
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyes
Spécifications

Switch Manageable Ethernet L3 à 12 Ports SFP+ 10Gb avec 8 Ports Gigabit Combo, Support MLAG, S5800-8TF12S

Le S5800-8TF12S est un switch Ethernet L3 de haute performance qui dispose de 8 ports SFP 100M/1000M, 8 ports combo 10/100/1000MBASE-T et 12 Ports SFP 1Gb/SFP+ 10Gb dans un format compact 1U. Il est livré avec un logiciel de système global complet intégrant des protocoles et des applications spécifiques pour faciliter un déploiement et une gestion rapide des services pour tous les réseaux traditionnels L2/L3/IPv6.

Grâce à la prise en charge de fonctions avancées, notamment MLAG, SFLOW, SNMP, etc., ce switch répond aux exigences de la prochaine génération de réseaux métropolitains et d'entreprise. Il est également idéal pour les centres de données traditionnels ou entièrement virtualisés.

Spécifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45/SFP Combo | 12x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Taux de Transfert
178.6Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (3+1 Redondance) Intégré
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
65K
Nombre de VLANs
4K
Mémoire Flash
2GB (eMMC)
DRAM
1GB
Tampon de Paquets
3MB
Latence Maximale/Minimale
2.37μs/0.88μs
Contrôle de Flux
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
12,288
Routes IPv6
12,288
Table ARP
6,144
Trames Jumbo
9,600
MTBF
> 100,000 Heures
Dimensions (H x W x D)
1.72" x 17.32" x 13.39" (43.6 x 440 x 340mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Amélioration de la Bande Passante
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir plus
Amélioration de la Bande Passante
Voir les produits
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176Gbps
Capacité de Commutation
178.6Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Des Politiques de Sécurité Complètes Protègent contre les Menaces du Réseau

Avec une sécurité de niveau réseau et des capacités de stabilité telles que SSH, ACL, AAA, etc., il défend les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces réseau.

Gestion et Exploitation Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le remplacement des équipements au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion de réseau.
Facilité de gestion
Web, CLI, Telnet
Surveillance
SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
8x 1000BASE-T (combo)
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Ports SFP
8x 1G SFP (combo)
48x 1G SFP
Ports PoE
Ports SFP+
12x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyes
Supporte le Routage Statique, RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyes
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.148,00 € HT

2.577,60 € TTC

6 en Entrepôt en Allemagne