FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5800-48MBQ.
01:09
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.
Cette image concerne S5800-48MBQ.

Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48x Multi-Gigabit 100M/1000M/2,5GBASE-T, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48MBQ

#127672
#127672

MLAG MPLS LACP

2.398,00 € HT
FS P/N: S5800-48MBQ
2.877,60 € TTC
FS P/N: S5800-48MBQ
512 Vendus
13 Commentaires
39 Questions
Models :
20 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 mai, 2024
61 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
15 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Manageable Ethernet L3 48 Ports Multi-Gigabit, 48 Ports 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 Ports SFP28 25Gb et 2 Uplinks QSFP+ 40G, S5800-48MBQ

Le switch Ethernet L3 Multi-Gigabit S5800-48MBQ dispose de 48 ports 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4 ports SFP28 10G/25G et 2 uplinks QSFP+ 40G. Ce switch d'entreprise manageable offre une capacité de commutation de 600Gbps et un taux de transfert de 445.76Mpps pour des performances de traitement et une fiabilité du réseau supérieures. Il est idéal pour les réseaux d'entreprise, accès Wifi6, Métropolitains et HCI (Infrastructure Hyper Convergente) de nouvelle génération. Ce switch réseau rentable de campus est également livré avec une garantie à vie limitée de 5 ans et une politique de retour de 30 jours.

Spécifications
Ports
48x 100M/1000M/2.5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Capacité de Commutation
600Gbps
Taux de Transfert
445.76Mpps
Table ARP
12 288
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
Mémoire Flash
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Adresse MAC
98K
Nombre de Ventilateurs
4 (3+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Nombre de VLAN
4 094
Trames Jumbo
9 600
DRAM
2GB
MLAG
Supporté
BGP
Supporté
Tampon de Paquets
9MB
MTBF
99 936.04
Flux d'Air
Avant - Arrière
Consommation d'Énergie Max.
92W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
600Gbps
Capacité de Commutation
445.76Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

Mise à Niveau vers 2.5G pour un Réseau Ultra-rapide et à l'épreuve du Temps

48 ports de 2.5GBASE-T RJ-45 fournissent des vitesses gigabit plus élevées et peuvent répondre à l'accès des appareils à différents débits, en particulier le scénario du WIFI6 et du réseau câblé LAN multi-débit de la prochaine génération.

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
OSPF (Open Shortest Path First) pour une Gestion Simplifiée du Réseau
OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le trajet le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit le temps de travail.
Gestion et Exploitation Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel sans avoir aucune connaissances en commandes CLI.
Facilité de gestion : Web, CLI, Telnet
Diversité des fonctions de surveillance et de maintenance : SNMP, RMON, OAM, sFlow
Configuration Automatique: RPC-API
Spécifications

Switch Manageable Ethernet L3 48 Ports Multi-Gigabit, 48 Ports 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 Ports SFP28 25Gb et 2 Uplinks QSFP+ 40G, S5800-48MBQ

Le switch Ethernet L3 Multi-Gigabit S5800-48MBQ dispose de 48 ports 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4 ports SFP28 10G/25G et 2 uplinks QSFP+ 40G. Ce switch d'entreprise manageable offre une capacité de commutation de 600Gbps et un taux de transfert de 445.76Mpps pour des performances de traitement et une fiabilité du réseau supérieures. Il est idéal pour les réseaux d'entreprise, accès Wifi6, Métropolitains et HCI (Infrastructure Hyper Convergente) de nouvelle génération. Ce switch réseau rentable de campus est également livré avec une garantie à vie limitée de 5 ans et une politique de retour de 30 jours.

Spécifications
Ports
48x 100M/1000M/2.5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Capacité de Commutation
600Gbps
Taux de Transfert
445.76Mpps
Table ARP
12 288
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
Mémoire Flash
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Adresse MAC
98K
Nombre de Ventilateurs
4 (3+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Nombre de VLAN
4 094
Trames Jumbo
9 600
DRAM
2GB
MLAG
Supporté
BGP
Supporté
Tampon de Paquets
9MB
MTBF
99 936.04
Flux d'Air
Avant - Arrière
Consommation d'Énergie Max.
92W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
600Gbps
Capacité de Commutation
445.76Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

Mise à Niveau vers 2.5G pour un Réseau Ultra-rapide et à l'épreuve du Temps

48 ports de 2.5GBASE-T RJ-45 fournissent des vitesses gigabit plus élevées et peuvent répondre à l'accès des appareils à différents débits, en particulier le scénario du WIFI6 et du réseau câblé LAN multi-débit de la prochaine génération.

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
OSPF (Open Shortest Path First) pour une Gestion Simplifiée du Réseau
OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le trajet le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit le temps de travail.
Gestion et Exploitation Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel sans avoir aucune connaissances en commandes CLI.
Facilité de gestion : Web, CLI, Telnet
Diversité des fonctions de surveillance et de maintenance : SNMP, RMON, OAM, sFlow
Configuration Automatique: RPC-API

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.398,00 € HT

2.877,60 € TTC

20 en Entrepôt en Allemagne
61 en Entrepôt International