FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 包装图.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 结构.
Cette image concerne 线材标识.
Cette image concerne 包装图.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 结构.
Cette image concerne 线材标识.

Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 750MHz, Blindé (F/UTP), LSZH Dca, avec Reel (Blue)

#204427
#204427

Solid Bare Copper LSZH 10G Indoor

319,00 € HT
FS P/N: C6AFTPLSZHD
382,80 € TTC
FS P/N: C6AFTPLSZHD
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
290,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft (305m), Listé UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur et Nu Solide, 750MHz, Blindé (F/UTP), LSZH Dca(Blue)

Cat6a est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6a
Type de Blindage
F/UTP
Gaine de Câble
LSZH Dca
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
750MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Blue
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solid
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Type de Placement
Enrouleurs
Diamètre du Conducteur (mm)
0.56 ± 0.01
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7.6 ± 0.3
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
31.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ 60°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6a
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Jusqu'à 550MHz et Compatibilité avec 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.

Spécifications

Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft (305m), Listé UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur et Nu Solide, 750MHz, Blindé (F/UTP), LSZH Dca(Blue)

Cat6a est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6a
Type de Blindage
F/UTP
Gaine de Câble
LSZH Dca
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
750MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Blue
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solid
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Type de Placement
Enrouleurs
Diamètre du Conducteur (mm)
0.56 ± 0.01
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7.6 ± 0.3
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
31.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ 60°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6a
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Jusqu'à 550MHz et Compatibilité avec 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

319,00 € HT

382,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente