Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir une vitesse de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 750MHz, Blindé (F/UTP), PVC CMR, avec Reel (Blue)
Câble Ethernet Cat6 en Vrac, 1000ft (305m), Listé UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur et Nu Solide, 550MHz, Blindé (F/UTP), PVC CMR(Blue)
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Câble Ethernet Cat6 en Vrac, 1000ft (305m), Listé UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur et Nu Solide, 550MHz, Blindé (F/UTP), PVC CMR(Blue)
Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir une vitesse de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.
Centre de Test
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
329,00 € HT
394,80 € TTC