La Cat6a a été développée pour atteindre une distance maximale de 100 mètres pour des vitesses de réseau de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permettra de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire sur votre réseau, ce que la Cat6 ne peut pas faire.
La performance de 750 MHz est le double de celle de la catégorie 6 et cinq fois la capacité de bande passante de la catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac a été testé pour être conforme à toutes les spécifications EIA/TIA-568-D.2 Cat6a.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 750MHz, Blindé (U/FTP), PVC CMR, avec Reel (Blue)
Câble Réseau Ethernet Cat6a en Vrac SFTP, Solide, PVC CMR, 23AWG
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce câble atteint une vitesse de 750 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Câble Réseau Ethernet Cat6a en Vrac SFTP, Solide, PVC CMR, 23AWG
La Cat6a a été développée pour atteindre une distance maximale de 100 mètres pour des vitesses de réseau de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permettra de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire sur votre réseau, ce que la Cat6 ne peut pas faire.
La performance de 750 MHz est le double de celle de la catégorie 6 et cinq fois la capacité de bande passante de la catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac a été testé pour être conforme à toutes les spécifications EIA/TIA-568-D.2 Cat6a.
Centre de Test
Ce câble atteint une vitesse de 750 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
319,00 € HT
382,80 € TTC