La Cat6a a été développée pour atteindre une distance maximale de 100 mètres pour des vitesses de réseau de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permettra de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire sur votre réseau, ce que la Cat6 ne peut pas faire. La performance de 750 MHz est le double de celle de la catégorie 6 et cinq fois la capacité de bande passante de la catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac a été testé pour être conforme à toutes les spécifications ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 750MHz, Non Blindé (U/UTP), LSZH Dca, avec Reel (Blue)
Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft, 23AWG Fil de Cuivre Pur et Nu Solide, 750MHz, Non Blindé (U/UTP), LSZH Dca(Blue)
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce câble atteint une vitesse de 750 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Câble Ethernet Cat6a en Vrac, 1000ft, 23AWG Fil de Cuivre Pur et Nu Solide, 750MHz, Non Blindé (U/UTP), LSZH Dca(Blue)
La Cat6a a été développée pour atteindre une distance maximale de 100 mètres pour des vitesses de réseau de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permettra de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire sur votre réseau, ce que la Cat6 ne peut pas faire. La performance de 750 MHz est le double de celle de la catégorie 6 et cinq fois la capacité de bande passante de la catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac a été testé pour être conforme à toutes les spécifications ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.
Centre de Test
Ce câble atteint une vitesse de 750 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
259,00 € HT
310,80 € TTC