Le câble Cat5e est un câble réseau à "paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T à une vitesse allant jusqu'à 350MHz de bande passante. Ce câble est préféré pour les installations de réseau plus avancées où une bande passante plus élevée que la normale est nécessaire. Vous pouvez l'installer pour vos appareils à la maison, dans les bureaux, les hôtels et les systèmes de surveillance pour une connexion réseau stable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat5e en Vrac, 1000ft (305m), 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 350MHz, Non Blindé (U/UTP), LSZH Dca, avec Reel (Blue)
Câble Réseau Ethernet Cat5e en Vrac U/UTP, Solide, LSZH Dca, 24AWG
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE+. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Câble Réseau Ethernet Cat5e en Vrac U/UTP, Solide, LSZH Dca, 24AWG
Le câble Cat5e est un câble réseau à "paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T à une vitesse allant jusqu'à 350MHz de bande passante. Ce câble est préféré pour les installations de réseau plus avancées où une bande passante plus élevée que la normale est nécessaire. Vous pouvez l'installer pour vos appareils à la maison, dans les bureaux, les hôtels et les systèmes de surveillance pour une connexion réseau stable.
Centre de Test
Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE+. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
169,00 € HT
202,80 € TTC