Le module émetteur-récepteur CommScope 619630-001-00 Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes Gigabit Passive Optical Network (GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fournit un débit asymétrique de 1,244Gbps en amont et de 2,488Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, ITU-T G.984.2 et RoHS.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
CommScope Compatible Module SFP GPON OLT 1310nm-TX/1490nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Class C+ 20km DDM SC SMF (Industriel)
CommScope 619630-001-00 Compatible Module 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DDM)
ITU-T G.984.2
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
CommScope 619630-001-00 Compatible Module 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DDM)
Le module émetteur-récepteur CommScope 619630-001-00 Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes Gigabit Passive Optical Network (GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fournit un débit asymétrique de 1,244Gbps en amont et de 2,488Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, ITU-T G.984.2 et RoHS.
ITU-T G.984.2
Centre de Test
Centre de Test
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
70,80 € TTC