L'émetteur-récepteur SFP+ 10G DWDM Compatible Générique prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. This transceiver is compliant SFF-8472 and SFF-8690 standards. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans l’équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Generic Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en bande C 50GHz 80km Industriel DOM LC Duplex SMF
Générique Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en Bande C 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriel, DOM)
Conforme à la Norme MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
application
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'une faible consommation de 2.5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Longueur d'Onde | 1529.16nm~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Accordable |
Distance de Transfert (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤2.5W | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Espacement de Canal | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C |
Protocoles | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Générique Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en Bande C 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ 10G DWDM Compatible Générique prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. This transceiver is compliant SFF-8472 and SFF-8690 standards. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans l’équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
Conforme à la Norme MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
application
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'une faible consommation de 2.5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Longueur d'Onde | 1529.16nm~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Accordable |
Distance de Transfert (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤2.5W | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Espacement de Canal | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C |
Protocoles | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.037,60 € TTC