Le panneau de brassage personnalisé à 48 ports avec terminaison 110 est codé par couleur pour les câblages T568A et T568B, offrant la solution parfaite pour toute application de téléphonie ou de réseau local. Pour des connexions sans problème, ce panneau de brassage Ethernet offre des ports directs Ca5e/Cat6/Cat6a avec une terminaison de type 110, simplifiant l'insertion et le retrait des câbles. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet une identification rapide et facile des parcours de câbles. Le design angulaire facilite le contrôle du rayon de courbure pour la gestion des câbles.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Panneau de Raccordement Angulaire de Type 110 Personnalisél, 48 Ports, 2RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse
Panneau de Raccordement Angulaire 110 Personnalisé, 48 Ports, 2RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La barre arrière amovible permet de garder les câbles de connexion bien ordonnés
Les modules de déconnexion permettent de fixer les câbles et d'améliorer la stabilité
Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles
Panneau de Raccordement Angulaire 110 Personnalisé, 48 Ports, 2RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse
Le panneau de brassage personnalisé à 48 ports avec terminaison 110 est codé par couleur pour les câblages T568A et T568B, offrant la solution parfaite pour toute application de téléphonie ou de réseau local. Pour des connexions sans problème, ce panneau de brassage Ethernet offre des ports directs Ca5e/Cat6/Cat6a avec une terminaison de type 110, simplifiant l'insertion et le retrait des câbles. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet une identification rapide et facile des parcours de câbles. Le design angulaire facilite le contrôle du rayon de courbure pour la gestion des câbles.
La barre arrière amovible permet de garder les câbles de connexion bien ordonnés
Les modules de déconnexion permettent de fixer les câbles et d'améliorer la stabilité
Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
151,00 € HT
181,20 € TTC