Panneau de brassage personnalisé 1U 24 ports pour une haute densité et des solutions de connectivité simples pour les centres de données. Le panneau de brassage Ethernet est conçu pour être utilisé dans les racks 19'' et est idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000/10GBase-T. Il regroupe les lignes d'entrée et de sortie des réseaux et améliore l'organisation du système de câblage. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet d'identifier rapidement et facilement les parcours de câbles, et la barre de gestion des câbles amovible assure la disposition et le rangement des câbles Ethernet.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Panneau de Brassage de Coupleur Personnalisé, 24 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse
Panneau de Brassage Personnalisé 1U 24 Ports UTP/STP pour Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides. C'est le moyen idéal de créer une plateforme cuivre flexible et fiable, conforme aux normes, dans votre centre de données.
Panneau de Brassage Personnalisé 1U 24 Ports UTP/STP pour Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Panneau de brassage personnalisé 1U 24 ports pour une haute densité et des solutions de connectivité simples pour les centres de données. Le panneau de brassage Ethernet est conçu pour être utilisé dans les racks 19'' et est idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000/10GBase-T. Il regroupe les lignes d'entrée et de sortie des réseaux et améliore l'organisation du système de câblage. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet d'identifier rapidement et facilement les parcours de câbles, et la barre de gestion des câbles amovible assure la disposition et le rangement des câbles Ethernet.
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides. C'est le moyen idéal de créer une plateforme cuivre flexible et fiable, conforme aux normes, dans votre centre de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
47,00 € HT
56,40 € TTC