FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.
Cette image concerne 18544.

Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solide, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Bleu)

Hot #18544
Hot #18544

Paire Torsadée Cuivre Nu Solide Gaine en PVC 1 Gigabit Installation de Réseaux Personnalisés

129,00 € HT
FS P/N: C5EUTPPVC
154,80 € TTC
FS P/N: C5EUTPPVC
1.6K Vendus
27 Commentaires
15 Questions
11 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
100,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat5e Câble Réseau Ethernet en Vrac UTP, Solide, PVC CMR, 24AWG

Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 5e
Type de Blindage
U/UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
350MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Type de Conducteur
Fil de Cuivre Pur Nu
Type de Putup
Enrouleur
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Diamètre du Conducteur (mm)
0.500 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.00 ± 0.40
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
21.6
Couleur de Câble
Bleu
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat5e
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP
La classification de la gaine du câble Ethernet se décline en différents types et matériaux. Chaque type est utilisé dans des lieux différents.
CMP
Utilisé dans l'espace aérien au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés
CMR
Utilisé dans les passages de câbles verticaux entre les étages
CM
Utilisé dans un environnement de bureau, par exemple pour la connexion de câbles de bureau
Jusqu'à 350 MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10/100/1000-T

Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE+. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

CMR (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications à réseaux multiples.

Spécifications

Cat5e Câble Réseau Ethernet en Vrac UTP, Solide, PVC CMR, 24AWG

Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 5e
Type de Blindage
U/UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
350MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Type de Conducteur
Fil de Cuivre Pur Nu
Type de Putup
Enrouleur
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Diamètre du Conducteur (mm)
0.500 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.00 ± 0.40
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
21.6
Couleur de Câble
Bleu
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat5e
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP
La classification de la gaine du câble Ethernet se décline en différents types et matériaux. Chaque type est utilisé dans des lieux différents.
CMP
Utilisé dans l'espace aérien au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés
CMR
Utilisé dans les passages de câbles verticaux entre les étages
CM
Utilisé dans un environnement de bureau, par exemple pour la connexion de câbles de bureau
Jusqu'à 350 MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10/100/1000-T

Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE+. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

CMR (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications à réseaux multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

129,00 € HT

154,80 € TTC

11 en Entrepôt en Allemagne
15 en Entrepôt International