L'émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G Compatible Dell prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 et IEEE 802.3ae CL 52. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans L'équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en bande C 50GHz 40km DOM LC Duplex SMF pour Transmission
#188736
#188736
1.677,60 € TTC
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en bande C 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DW-SFP10G-40-C
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Connecteur
LC Duplex
Distance de Transfert Max.
40km
Média
SMF
Longueurs d'Onde
1529.16~1567.13nm
Modulation
NRZ
Consommation d'Énergie
≤ 2.1W
Type d'Émetteur
Monolithique MZM Accordable TOSA
Type de Récepteur
PIN
Budget de Puissance
15dB (@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB (@11.3Gbps)
18dB (@11.3Gbps)
Rapport d'Extinction
8.2dB
CDR
Oui
BER
1E-12
Puissance d'Émission
-1~3dBm
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Application
Ethernet、SONET/SDH
Note : Lors de l'utilisation de la longueur d'onde de la configuration des switchs Dell, veuillez noter que la bande minimale de 1529.16nm ne peut pas utiliser la configuration du switch.
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour la Transmission DWDM
Doté d'une faible puissance de 2.1W, d'une haute densité et d'une vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP+ offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour la compatibilité dans l’environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d'obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Accordables en bande C
Test du Taux d'Erreur Binaire
1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1529.16~1567.13nm Accordable |
Distance du Câble (Max.) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤2.1W | ≤ 2.5W | ≤2W | ≤2.5W |
Espacement des Canaux | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Puissance TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-23dBm |
Operating Temperature | 0 to 70°C | -40 to 85°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C |
Protocoles | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation