FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.
Cette image concerne 72FMTPOM4.

10m (33ft) Câble Trunk MTP®-12 (Mâle) vers MTP®-12 (Mâle) OM4 Multimode, Élite, 72 Fibres,Type B, Plénum (OFNP), Magenta

#185932
#185932

40/100G Cabinet to Cabinet for Backbones

826,80 € TTC
FS P/N: 72FMTPOM4
38 Vendus
95 Commentaires
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-12 Trunk Cable, M to M, UPC, 72F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type B

Les câbles MTP® trunk avec une gaine tubulaire tressée sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour connecter différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP® est une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain. Il est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
Le MTP®-12 étant également compatible avec les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques multimodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4

Veuillez noter que les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connector Type
US Conec MTP® Male (Pin)
Type de polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'onde
850/1300nm
40/100G Ethernet Distance
150m at 850nm
10G Ethernet Distance
400m at 850nm
Fiber Grade
Corning ClearCurve®
Min. Bend Radius
7.5mm
Fiber Count
72 Fibers
Gaine du câble
Plenum (OFNP)
Breakout Type
0.5m Equal Breakout
Polarity
Type B
Perte d'insertion
0.35dB Max. (0.15dB Typ.)
Perte de retour
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤2.3dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.6dB/km
Charge de Traction d'Installation
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Température de fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable

Les câbles MTP® offrent des performances multifibres et mécaniques de pointe.

Connecteur de US Conec MTP®

Fournit des signaux stables et permet une conception de système flexible.

Fibre de Corning ClearCurve®

Permettre des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Gaine Extérieure de Plénum (OFNP)

Résistance au feu et peu de fumée pour minimiser les dommages.

Câblage à Haute Densité pour Divers Environnements
Minimise les déchets, optimise la gestion des câbles et accélère le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de Données
Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
La Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    82
    13
    0
    0
    0

    R***n

    United States

    15/10/2023
    5.0
    MTP trunk cable was as described, the correct size, the nice color i wanted, and shipped fast. I would buy again.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    W***d

    United States

    17/12/2021
    5.0
    Product worked great and arrived quickly.
    Achat Vérifié
    Utile (8)
    Commentaire (0)

    1***3

    30863

    16/12/2021
    5.0
    Cables came as promised, on time and appear to be quality.
    Achat Vérifié
    Utile (3)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation