FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
03:03
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.
Cette image concerne FHD-FAP8MTPHB.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD, OM3/OM4, avec Adaptateur MTP®-8/12/24 Key-Up vers Key-Up (Gris Anthracite )

#52022
#52022

MTP®-8/12/24 Key Up-Key Up Jusqu'à 768F dans des Tiroirs FHD 1U

89,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP8MTPHB
106,80 € TTC
FS P/N: FHD-FAP8MTPHB
5.7K Vendus
456 Commentaires
15 Questions
64 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
199 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD à 8 Connecteurs MTP®, Key-Up vers Key-Up

Le panneau d'adaptateur à haute densité de FHD (FS High Density préchargé avec des adaptateurs à fibre optique qui servent de connexion intermédiaire entre le backbone et la jarretière, fournit une solution plus stable et plus compacte pour le réseau. De plus, la méthode Key Up vers Key Up n'accepte pas le Monomode avec les faces d'extrémité de connecteur conformes aux normes. Les adaptateurs MTP® de US Conec sont complètement conformes aux normes IEC 61754-7 et TIA 604-5.

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
8
Type d'Adaptateur
MTP
Mode de Fibre
OM3/OM4
Orientation de Clé
Aligné
Couleur d'Adaptateur
Gris Anthracite
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤500 cycles d'accouplement
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

40G vers 4x 10G
40G vers 4x 10G
Voir les produits
Parallèle à Parallèle pour Application Multimode
Voir les produits

Caractéristiques

Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

 Numérotation claire 

L'identification visible du port aide à suivre la connexion à la baie

 Rivets à verrouillage poussoir 

Installation par pression sans outil pour des déplacements, des ajouts et des modifications plus faciles

Structure de fixation double couche

Le panneau de sécurité améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
Jusqu'à 768 fibres (MTP®-24) dans un espace de 1U, utilisé en conjonction avec les boîtiers (montage en rack ou montage mural) de la série FHD (FS High Density), cet accessoire sert de connexion intermédiaire pour une application de brassage un à un.
Type d'Adaptateur
US Conec's MTP®
US Conec's MTP®
Keystone (UTP),
Adaptateur LC/SC/MTP® (Non Chargé)
Nombre de Fibre
64 Fibres (MTP®-8)
96 Fibres (MTP®-12)
192 Fibres (MTP®-24)
96 Fibres (MTP®-8)
144 Fibres (MTP®-12)
288 Fibres (MTP®-24)
Nombre d'Adaptateurs/Ports
8
12
6
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2/OM3/OM4
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Couleur d'Adaptateur
Gris Anthracite
Noir
Sélectionnez des Adaptateurs
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Opposé
Type de Polissage
Matériau du Manchon
Spécifications

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD à 8 Connecteurs MTP®, Key-Up vers Key-Up

Le panneau d'adaptateur à haute densité de FHD (FS High Density préchargé avec des adaptateurs à fibre optique qui servent de connexion intermédiaire entre le backbone et la jarretière, fournit une solution plus stable et plus compacte pour le réseau. De plus, la méthode Key Up vers Key Up n'accepte pas le Monomode avec les faces d'extrémité de connecteur conformes aux normes. Les adaptateurs MTP® de US Conec sont complètement conformes aux normes IEC 61754-7 et TIA 604-5.

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
8
Type d'Adaptateur
MTP
Mode de Fibre
OM3/OM4
Orientation de Clé
Aligné
Couleur d'Adaptateur
Gris Anthracite
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤500 cycles d'accouplement
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
40G vers 4x 10G
40G vers 4x 10G
Voir les produits
Parallèle à Parallèle pour Application Multimode
Voir les produits
Caractéristiques
Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

 Numérotation claire 

L'identification visible du port aide à suivre la connexion à la baie

 Rivets à verrouillage poussoir 

Installation par pression sans outil pour des déplacements, des ajouts et des modifications plus faciles

Structure de fixation double couche

Le panneau de sécurité améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
Jusqu'à 768 fibres (MTP®-24) dans un espace de 1U, utilisé en conjonction avec les boîtiers (montage en rack ou montage mural) de la série FHD (FS High Density), cet accessoire sert de connexion intermédiaire pour une application de brassage un à un.
Type d'Adaptateur
US Conec's MTP®
US Conec's MTP®
Keystone (UTP),
Adaptateur LC/SC/MTP® (Non Chargé)
Nombre de Fibre
64 Fibres (MTP®-8)
96 Fibres (MTP®-12)
192 Fibres (MTP®-24)
96 Fibres (MTP®-8)
144 Fibres (MTP®-12)
288 Fibres (MTP®-24)
Nombre d'Adaptateurs/Ports
8
12
6
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2/OM3/OM4
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Couleur d'Adaptateur
Gris Anthracite
Noir
Sélectionnez des Adaptateurs
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Opposé
Type de Polissage
Matériau du Manchon

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

89,00 € HT

106,80 € TTC

64 en Entrepôt en Allemagne
199 en Entrepôt International