Le câble trunk MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur site, est conçu pour le Câblage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec les connecteurs US Conec MTP® et la fibre Corning ClearCurve®, il est optimisé pour les applications 10G/40G/100G à haute densité dans les centres de données.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 24 Fibres, Type A, LSZH, Magenta
Câble Trunk Multimode OM4 MTP® Femelle vers MTP® Femelle
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles MTP® offrent des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Connecteur de US Conec MTP®
Fournit des signaux stables et permet une conception de système flexible.
Fibre de Corning ClearCurve®
Permettre des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Gaine Extérieure de LSZH
Émission limitée de fumée et sans halogène dans les sources de chaleur élevées.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
Câble Trunk Multimode OM4 MTP® Femelle vers MTP® Femelle
Le câble trunk MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur site, est conçu pour le Câblage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec les connecteurs US Conec MTP® et la fibre Corning ClearCurve®, il est optimisé pour les applications 10G/40G/100G à haute densité dans les centres de données.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles MTP® offrent des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Connecteur de US Conec MTP®
Fournit des signaux stables et permet une conception de système flexible.
Fibre de Corning ClearCurve®
Permettre des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Gaine Extérieure de LSZH
Émission limitée de fumée et sans halogène dans les sources de chaleur élevées.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
243,00 € HT
291,60 € TTC