J9150D HPE Aruba L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge jusqu'à 400 m de longueur de liaison sur OM4 MMF (300 m sur OM3 MMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae et pour une interopérabilité transparente dans les environnements multifournisseurs. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et bande de base, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
J9150D HPE Aruba Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for HPE Aruba and OfficeConnect Switch Series
J9150D HPE Aruba Compatible Module SFP+10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Cable Type | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vidéos
J9150D HPE Aruba Compatible Module SFP+10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
J9150D HPE Aruba L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge jusqu'à 400 m de longueur de liaison sur OM4 MMF (300 m sur OM3 MMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae et pour une interopérabilité transparente dans les environnements multifournisseurs. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et bande de base, etc.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Cable Type | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
31,20 € TTC