FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.
Cette image concerne IPC101-5M-B.

Caméra Réseau Bullet Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-B

Hot #170040
Hot #170040

IR Microphone Intégré Imperméable

55,00 € HT
FS P/N: IPC101-5M-B
66,00 € TTC
FS P/N: IPC101-5M-B
545 Vendus
14 Commentaires
13 Questions
39 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
2674 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
72 en Transit, Recevez-le avant 09 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Caméra Réseau Bullet Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-B

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif fixe de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/3" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
2592x 1944 @ 20fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98ft)
Champ de Vision
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
WDR
DWDR
Audio
Microphone Intégré
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30 à 60 °C (-22 à 140 °F)
Alimentation
DC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Consommation d'Énergie
4,5 W
Interopérabilité 
 ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T Spécification sur onvif.org 
 Dimensions (LxLxH) 
5,6''x2. 4''x2.6''(144x60x65mm)
Jour et amp
Nuit
Filtre anti-IR avec Interrupteur Automatique (ICR)
Compensation du Rétroéclairage
Réglable
 
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir plus
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Gestion par Milestone
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits

Caractéristiques

Résolution 5MP Super HD
Avec une résolution maximale de 2592x1944 à 20fps, la caméra est capable de capturer des vidéos nettes avec des mouvements fluides sur l'écran et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
2MP
5MP
Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image dans la Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de
la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 50m/164ft.
Vision Nocturne Sans DNR 3D
Vision Nocturne Avec DNR 3D
ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assurez Votre Sécurité à Tout Moment et en Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Résolution maximale
5MP
5MP
8MP
4MP
5MP
2MP 
Capteur
1/3
1/2,7
1/1,8
1/1,8
1/2,7
1/2,8 
Distance focale
2,8 mm
2,8 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
2,8 mm 
Champ de vision
89,1°(H)
47,3°(V)
94,3° (D)
96,1° (H)
55,3° (V)
111,1°(D)
94,29° (H)
49,73°(V)
115,97°(D)
103,0°(H)
69,2°(V)
134,6°(D)
80,2°(H)
43,0°(V)
94,7°(D)
106,7°(H)
57,1°(V)
115,7° (D) 
Portée IR
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 131 pieds (40 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m) 
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR 
Micro intégré
yesyesyes
N/A
icon 
Indice IP&IK
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67 
Spécifications

Caméra Réseau Bullet Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-B

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif fixe de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/3" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
2592x 1944 @ 20fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98ft)
Champ de Vision
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
WDR
DWDR
Audio
Microphone Intégré
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30 à 60 °C (-22 à 140 °F)
Alimentation
DC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Consommation d'Énergie
4,5 W
Interopérabilité 
 ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T Spécification sur onvif.org 
 Dimensions (LxLxH) 
5,6''x2. 4''x2.6''(144x60x65mm)
Jour et amp
Nuit
Filtre anti-IR avec Interrupteur Automatique (ICR)
Compensation du Rétroéclairage
Réglable
 
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir plus
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Gestion par Milestone
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits
Caractéristiques
Résolution 5MP Super HD
Avec une résolution maximale de 2592x1944 à 20fps, la caméra est capable de capturer des vidéos nettes avec des mouvements fluides sur l'écran et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
2MP
5MP
Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image dans la Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de
la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 50m/164ft.
Vision Nocturne Sans DNR 3D
Vision Nocturne Avec DNR 3D
ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assurez Votre Sécurité à Tout Moment et en Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Résolution maximale
5MP
5MP
8MP
4MP
5MP
2MP 
Capteur
1/3
1/2,7
1/1,8
1/1,8
1/2,7
1/2,8 
Distance focale
2,8 mm
2,8 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
2,8 mm 
Champ de vision
89,1°(H)
47,3°(V)
94,3° (D)
96,1° (H)
55,3° (V)
111,1°(D)
94,29° (H)
49,73°(V)
115,97°(D)
103,0°(H)
69,2°(V)
134,6°(D)
80,2°(H)
43,0°(V)
94,7°(D)
106,7°(H)
57,1°(V)
115,7° (D) 
Portée IR
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 131 pieds (40 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m)
Jusqu'à 98 pieds (30 m) 
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR 
Micro intégré
yesyesyes
N/A
icon 
Indice IP&IK
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67 

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

55,00 € HT

66,00 € TTC

39 en Entrepôt en Allemagne
2674 en Entrepôt International