Cette caméra robuste, prête pour l'extérieur, est idéale pour de nombreux scénarios de surveillance. La caméra bullet 4MP dispose également de fonctions de comptage de personnes, de détection de personnes et de véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. La caméra est conforme à la norme IP67/IK0, ce qui lui permet de fournir une vidéo fiable et de haute qualité dans les environnements les plus difficiles. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd'hui.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Bullet 4MP avec Vision Nocturne en Couleur de 98 pouces, WDR Réel de 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Fixe 4mm, IPC501-FC-4M-B
Caméra Réseau PoE Bullet 5MP avec Vision Nocturne en Couleur Intelligente de 98ft, WDR Réel 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC501-FC-4M-B
3MP (2304*1296), Max 30fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
720P (1280*720), Max 30fps
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Présente des images colorées et capture des détails éclatants dans des conditions de faible luminosité et augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides d'humains, de véhicules et d'événements grâce à une surveillance plus lumineuse.
La fonction de comptage de personnes permet d'analyser les tendances et les heures de pointe des visiteurs afin d'améliorer les opérations commerciales.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Capteur | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Longueur Focale | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H), 43.0°(V), 94.7°(D) | 106.7°(H) | ||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3° (D) | ||||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Mic Intégré | — | N/A | ||||
Speaker Intégré | — | — | — | N/A | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Caméra Réseau PoE Bullet 5MP avec Vision Nocturne en Couleur Intelligente de 98ft, WDR Réel 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC501-FC-4M-B
Cette caméra robuste, prête pour l'extérieur, est idéale pour de nombreux scénarios de surveillance. La caméra bullet 4MP dispose également de fonctions de comptage de personnes, de détection de personnes et de véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. La caméra est conforme à la norme IP67/IK0, ce qui lui permet de fournir une vidéo fiable et de haute qualité dans les environnements les plus difficiles. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd'hui.
3MP (2304*1296), Max 30fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
720P (1280*720), Max 30fps
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Présente des images colorées et capture des détails éclatants dans des conditions de faible luminosité et augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides d'humains, de véhicules et d'événements grâce à une surveillance plus lumineuse.
La fonction de comptage de personnes permet d'analyser les tendances et les heures de pointe des visiteurs afin d'améliorer les opérations commerciales.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Capteur | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Longueur Focale | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H), 43.0°(V), 94.7°(D) | 106.7°(H) | ||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3° (D) | ||||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Mic Intégré | — | N/A | ||||
Speaker Intégré | — | — | — | N/A | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
159,00 € HT
190,80 € TTC