L'imprimante compacte d'étiquettes de codes à barres de la série C168 se caractérise par une technologie innovante et une qualité de fabrication supérieure. Dotée d'une structure rigide, d'un moteur et d'un système de transmission extrêmement fiables, et d'une grande capacité de ruban de 360M, les utilisateurs bénéficient d'un temps d'arrêt minimal et de faibles coûts de service. Grâce à son fonctionnement intuitif, la C168 est idéale pour un large éventail d'applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Imprimante d'Etiquettes Postek C168/300s avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 4ips
Imprimante d’Étiquettes de Bureau Postek C168/300s avec HEAT™, 300 dpi, Vitesse d’Impression de 4 ips
Sortie
Caractéristiques
Les imprimantes compactes d'étiquettes de codes à barres de la série C168 sont dotées d'une technologie innovante et d'une qualité de fabrication supérieure. Elles sont idéales pour un large éventail d'applications.
Détecteurs Réfléchissants et Transmetteurs
Offre une grande flexibilité pour imprimer sur la plupart des types d'étiquettes, y compris les étiquettes continues, les étiquettes à trous, les étiquettes avec des marques.
Support de Média Gratuit
Multiplie facilement par quatre la capacité du support, ce qui vous permet de gagner du temps lors du changement de support et d'améliorer considérablement l'efficacité.
Roulements à Billes et Fixes
Toutes les pièces rotatives sont supportées par des roulements à billes ou des paliers fixes, ce qui élimine l'usure due au contact direct avec le plastique.
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
pour l'impression du papier thermique.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Electronique Express
Bracelet Médical
Affichage LCD | — | — | 4.5" LCD Couleur | — |
Résolution d'Impression | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Vitesse d'Impression Maximale | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
Largeur d'Impression Maximale | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Longueur d'Impression Maximale | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Mode d'Impression | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique |
Épaisseur du Média | 0.08-0.15mm y compris la doublure | 0.06-0.25mm y compris la doublure | 0.08-0.15mm y compris la doublure | 0.08-0.15mm y compris la doublure |
Largeur du Média | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
Largeur du Ruban | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Longueur du Ruban | 300m max. | — | 300m max. | 110m |
Puissance Nominale d'Entrée | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Puissance Nominale de Sortie | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Imprimante d’Étiquettes de Bureau Postek C168/300s avec HEAT™, 300 dpi, Vitesse d’Impression de 4 ips
L'imprimante compacte d'étiquettes de codes à barres de la série C168 se caractérise par une technologie innovante et une qualité de fabrication supérieure. Dotée d'une structure rigide, d'un moteur et d'un système de transmission extrêmement fiables, et d'une grande capacité de ruban de 360M, les utilisateurs bénéficient d'un temps d'arrêt minimal et de faibles coûts de service. Grâce à son fonctionnement intuitif, la C168 est idéale pour un large éventail d'applications.
Sortie
Les imprimantes compactes d'étiquettes de codes à barres de la série C168 sont dotées d'une technologie innovante et d'une qualité de fabrication supérieure. Elles sont idéales pour un large éventail d'applications.
Détecteurs Réfléchissants et Transmetteurs
Offre une grande flexibilité pour imprimer sur la plupart des types d'étiquettes, y compris les étiquettes continues, les étiquettes à trous, les étiquettes avec des marques.
Support de Média Gratuit
Multiplie facilement par quatre la capacité du support, ce qui vous permet de gagner du temps lors du changement de support et d'améliorer considérablement l'efficacité.
Roulements à Billes et Fixes
Toutes les pièces rotatives sont supportées par des roulements à billes ou des paliers fixes, ce qui élimine l'usure due au contact direct avec le plastique.
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
pour l'impression du papier thermique.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Electronique Express
Bracelet Médical
Affichage LCD | — | — | 4.5" LCD Couleur | — |
Résolution d'Impression | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Vitesse d'Impression Maximale | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
Largeur d'Impression Maximale | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Longueur d'Impression Maximale | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Mode d'Impression | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique |
Épaisseur du Média | 0.08-0.15mm y compris la doublure | 0.06-0.25mm y compris la doublure | 0.08-0.15mm y compris la doublure | 0.08-0.15mm y compris la doublure |
Largeur du Média | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
Largeur du Ruban | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Longueur du Ruban | 300m max. | — | 300m max. | 110m |
Puissance Nominale d'Entrée | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Puissance Nominale de Sortie | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
370,80 € TTC