FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q8/300.
Cette image concerne Q8/300.
Cette image concerne Q8/300.
Cette image concerne Q8/300.
Cette image concerne Q8/300.
Cette image concerne Q8/300.

Imprimante d'Etiquettes Commerciale Postek Q8/300 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 3ips

#169106
#169106

300dpi 3ips HEAT™

322,80 € TTC
FS P/N: Q8/300
4 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Précommande, Expédié avant 14 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Imprimante d'Etiquettes Commerciale Postek Q8/300 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 3ips

Le POSTEK Q8 est compact, polyvalent et facile à utiliser. La conception compacte et confortable fait de l'imprimante Q8 le meilleur choix pour les applications à espace limité. La conception de la structure ouverte permet aux utilisateurs de Q8 de remplacer facilement les consommables. Il prend en charge les méthodes d'impression thermique directe et par transfert thermique et utilise un moteur d'impression inégalé qui réduit le bruit et améliore la durabilité.

Spécifications
Modèle
Q8/300
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Résolution d'Impression
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
3ips
Largeur d'Impression Maximale
4.17" (106mm)
Longueur d'Impression Maximale
79" (2000mm)
Mémoire
8MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Épaisseur du Média
0.003"-0.006" (0.08-0.15mm)
y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réfléchissant
Largeur du Média
0.98"-4.72" (25-120mm)
Largeur du Ruban
4.3" (110mm) max
Longueur du Ruban
360' (110m)
Interfaces
RS-232 Série, USB DEVICE 2.0
Éléments Facultatifs
WiFi, Bluetooth, Coupeuse à Guillotine, Rebobineuse d'Etiquettes Externe, Adaptateur de Guide de Médias
Puissance Nominale d'Entrée
C 100-240V, 50-60Hz
Puissance Nominale de Sortie
DC 24V, 2.5A
Poids
4.63lbs (2.1kgs)
Dimensions (HxWxD)
5.91"x8.58"x10.04"
(150x218x255mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Note : Les médias ne sont pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Petite Imprimante de Codes à Barres pour Étiquettes Commerciales
Exemple parfait de conception de structure compacte, la Q8 possède la stabilité la plus extraordinaire, et vous offre l'expérience d'impression la plus silencieuse.
24 Heures de Travail
Classe II HEAT™
Résolution de 300dpi
Vitesse d'Impression de 3ips
Largeur d'Impression de 4.17"
Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur
à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient pour l'impression du
papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché,
le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, Une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Électronique Express

Bracelet Médical

Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
300dpi
203dpi
300dpi
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
3ips
5ips
4ips
4ips
Largeur d'Impression Maximale
106mm
104mm
106mm
106mm
Longueur d'Impression Maximale
2000mm
1016mm
2000mm
2000mm
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.08-0.15mm y compris la doublure
0.06-0.25mm y compris la doublure
0.08-0.15mm y compris la doublure
0.08-0.15mm y compris la doublure
Largeur du Média
25-120mm
25-120mm
25-111mm
25-111mm
Largeur du Ruban
110mm
110mm
110mm
Longueur du Ruban
110m
300m max.
300m max.
Puissance Nominale d'Entrée
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50/60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Puissance Nominale de Sortie
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
Spécifications

Imprimante d'Etiquettes Commerciale Postek Q8/300 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 3ips

Le POSTEK Q8 est compact, polyvalent et facile à utiliser. La conception compacte et confortable fait de l'imprimante Q8 le meilleur choix pour les applications à espace limité. La conception de la structure ouverte permet aux utilisateurs de Q8 de remplacer facilement les consommables. Il prend en charge les méthodes d'impression thermique directe et par transfert thermique et utilise un moteur d'impression inégalé qui réduit le bruit et améliore la durabilité.

Spécifications
Modèle
Q8/300
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Résolution d'Impression
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
3ips
Largeur d'Impression Maximale
4.17" (106mm)
Longueur d'Impression Maximale
79" (2000mm)
Mémoire
8MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Épaisseur du Média
0.003"-0.006" (0.08-0.15mm)
y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réfléchissant
Largeur du Média
0.98"-4.72" (25-120mm)
Largeur du Ruban
4.3" (110mm) max
Longueur du Ruban
360' (110m)
Interfaces
RS-232 Série, USB DEVICE 2.0
Éléments Facultatifs
WiFi, Bluetooth, Coupeuse à Guillotine, Rebobineuse d'Etiquettes Externe, Adaptateur de Guide de Médias
Puissance Nominale d'Entrée
C 100-240V, 50-60Hz
Puissance Nominale de Sortie
DC 24V, 2.5A
Poids
4.63lbs (2.1kgs)
Dimensions (HxWxD)
5.91"x8.58"x10.04"
(150x218x255mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Note : Les médias ne sont pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Petite Imprimante de Codes à Barres pour Étiquettes Commerciales
Exemple parfait de conception de structure compacte, la Q8 possède la stabilité la plus extraordinaire, et vous offre l'expérience d'impression la plus silencieuse.
24 Heures de Travail
Classe II HEAT™
Résolution de 300dpi
Vitesse d'Impression de 3ips
Largeur d'Impression de 4.17"
Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur
à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient pour l'impression du
papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché,
le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, Une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Électronique Express

Bracelet Médical

Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
300dpi
203dpi
300dpi
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
3ips
5ips
4ips
4ips
Largeur d'Impression Maximale
106mm
104mm
106mm
106mm
Longueur d'Impression Maximale
2000mm
1016mm
2000mm
2000mm
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.08-0.15mm y compris la doublure
0.06-0.25mm y compris la doublure
0.08-0.15mm y compris la doublure
0.08-0.15mm y compris la doublure
Largeur du Média
25-120mm
25-120mm
25-111mm
25-111mm
Largeur du Ruban
110mm
110mm
110mm
Longueur du Ruban
110m
300m max.
300m max.
Puissance Nominale d'Entrée
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50/60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Puissance Nominale de Sortie
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

322,80 € TTC

Précommande