La structure du Module de la Tête d'Impression Thermique (TPH), spécialement conçue, garantit à la fois un excellent effet d'impression et une très longue durée de vie de la tête d'impression. La gestion d'un volume massif, la facilité d'utilisation, la rapidité et la fluidité de fonctionnement, ainsi que la beauté de l'impression d'étiquettes font de la série iQ un choix idéal pour l'impression DT.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Imprimante d'Etiquettes Commerciale Postek IQ200 RFID avec HEAT™, 203dpi, Vitesse d'Impression de 5ips
Imprimante d’Etiquettes Commerciales Postek iQ200 avec HEAT™, 203dpi, Vitesse d’Impression de 5ips
16MB SDRAM
y compris la doublure
Transmissif
(150 x 218 x 255mm)
Caractéristiques
Un revêtement anti-friction supplémentaire sur la surface du TPH rend le TPH encore plus durable tout en réduisant largement le risque d'usure précoce du TPH.
Transfert de Chaleur par Convection
Refroidit la température de fonctionnement de l'imprimante.
Roulements à Billes ou Fixes
Elimine l'Usure Causée par le Contact Direct avec le Plastique.
Connexion WiFi Standard
Permet une plus grande souplesse de connexion avec les appareils mobiles.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Électronique Express
Bracelet Médical
Écran LCD | — | — | LCD Couleur 4.5" | — |
Résolution d’Impression | 203dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
Vitesse d’Impression Maximale | 5ips | 3ips | 4ips | 4ps |
Largeur d’Impression Max. | 104mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Longueur d’Impression Max. | 1016mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
Mode d’Impression | Thermique Direct | Transfert Thermique/Thermique Direct | Transfert Thermique/Thermique Direct | Transfert Thermique/Thermique Direct |
Épaisseur du Milieu | 0.06-0.25mm avec doublure | 0.08-0.15mm avec doublure | 0.08-0.15mm avec doublure | 0.08-0.15mm avec doublure |
Largeur du Média | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Largeur du Ruban | — | 110mm | 110mm | 110mm |
Longueur du Ruban | — | 110mm | 300m max. | 300m max. |
Plage de Puissance d'Entrée | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Puissance Nominale de Sortie | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Imprimante d’Etiquettes Commerciales Postek iQ200 avec HEAT™, 203dpi, Vitesse d’Impression de 5ips
La structure du Module de la Tête d'Impression Thermique (TPH), spécialement conçue, garantit à la fois un excellent effet d'impression et une très longue durée de vie de la tête d'impression. La gestion d'un volume massif, la facilité d'utilisation, la rapidité et la fluidité de fonctionnement, ainsi que la beauté de l'impression d'étiquettes font de la série iQ un choix idéal pour l'impression DT.
16MB SDRAM
y compris la doublure
Transmissif
(150 x 218 x 255mm)
Un revêtement anti-friction supplémentaire sur la surface du TPH rend le TPH encore plus durable tout en réduisant largement le risque d'usure précoce du TPH.
Transfert de Chaleur par Convection
Refroidit la température de fonctionnement de l'imprimante.
Roulements à Billes ou Fixes
Elimine l'Usure Causée par le Contact Direct avec le Plastique.
Connexion WiFi Standard
Permet une plus grande souplesse de connexion avec les appareils mobiles.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Électronique Express
Bracelet Médical
Écran LCD | — | — | LCD Couleur 4.5" | — |
Résolution d’Impression | 203dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
Vitesse d’Impression Maximale | 5ips | 3ips | 4ips | 4ps |
Largeur d’Impression Max. | 104mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Longueur d’Impression Max. | 1016mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
Mode d’Impression | Thermique Direct | Transfert Thermique/Thermique Direct | Transfert Thermique/Thermique Direct | Transfert Thermique/Thermique Direct |
Épaisseur du Milieu | 0.06-0.25mm avec doublure | 0.08-0.15mm avec doublure | 0.08-0.15mm avec doublure | 0.08-0.15mm avec doublure |
Largeur du Média | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Largeur du Ruban | — | 110mm | 110mm | 110mm |
Longueur du Ruban | — | 110mm | 300m max. | 300m max. |
Plage de Puissance d'Entrée | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Puissance Nominale de Sortie | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
202,80 € TTC