FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.
Cette image concerne FS-1USSH.

Étagère Coulissante Réglable 1U avec Profondeur de Montage de 650mm à 950mm et Capacité de 132,28lb (60kg), avec Poignée

Hot #167148
Hot #167148

Acier avec Poignée Racks EIA 19" (4 Colonnes) ou Baies

159,00 € HT
FS P/N: FS-1USSH
190,80 € TTC
FS P/N: FS-1USSH
311 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
36 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 12 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Étagère Coulissante Réglable 1U avec Profondeur de Montage de 650mm à 950mm et Capacité de 132,28lb (60kg), avec Poignée

L'Étagère Coulissante d'Équipement est compatible avec les racks ouverts à 4 colonnes ou les baies de la norme EIA de 19", supportant les équipements sans support de rack tels que les serveurs, les unités UPS, les moniteurs et les équipements informatiques connexes, etc.

L'étagère coulissante réglable se monte facilement dans un espace de 1U dans un rack standard à cadre ouvert à 4 colonnes ou un boîtier de rack en utilisant le matériel inclus. La surface ventilée permet une circulation d'air abondante pour que l'équipement demeure à température ambiante et fonctionne au maximum de ses capacités.

Spécifications
Type de Produit
Étagère Coulissante
Taille de Rack
1U
Type de Rack
4 Colonnes
Capacité de Chargement Statique
132.28lbs (60.00kg)
Dimensions (H x L x P)
1.69'' x 19.00'' x 25.59'' (43 x 483 x 650mm)
Gamme de Profondeur de Montage
25.59''-37.40'' (650-950mm)
Matériel
SPCC
Matériel Inclus
8 Écrous et Vis M6
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Poignée Flexible pour une Meilleure Prise en Main

L'angle d'extension maximal de la poignée est de 180° et la poignée peut être pliée lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

Étagère Coulissante à Usage Moyen pour Racks à 4 Colonnes

Étagère coulissante avec construction robuste en acier laminé à froid supportant jusqu'à 132,28lb (60kg) pour une grande variété d'équipements électroniques.

Dimensions de l'Etagère Coulissante Réglable

Profondeur de Montage 650mm-950mm

Étagère Coulissante Entièrement Extensible

Les rails de montage coulissants à roulement à billes extensibles peuvent s'adapter à différentes profondeurs de rack ou d'armoire.

Instructions d'Installation Rapide
L'étagère coulissante se monte facilement dans un espace de 1U dans un rack standard à cadre ouvert à 4 colonnes ou un boîtier de rack à l'aide du matériel inclus.
Alignement
Fixation avec des Vis M6
Coulissant
Type de Produit
Étagère Coulissante
Étagère Coulissante
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
Type de Rack
4 Colonnes
4 Colonnes
Matériau
SPCC
SPCC
Poignée
yes
Spécifications

Étagère Coulissante Réglable 1U avec Profondeur de Montage de 650mm à 950mm et Capacité de 132,28lb (60kg), avec Poignée

L'Étagère Coulissante d'Équipement est compatible avec les racks ouverts à 4 colonnes ou les baies de la norme EIA de 19", supportant les équipements sans support de rack tels que les serveurs, les unités UPS, les moniteurs et les équipements informatiques connexes, etc.

L'étagère coulissante réglable se monte facilement dans un espace de 1U dans un rack standard à cadre ouvert à 4 colonnes ou un boîtier de rack en utilisant le matériel inclus. La surface ventilée permet une circulation d'air abondante pour que l'équipement demeure à température ambiante et fonctionne au maximum de ses capacités.

Spécifications
Type de Produit
Étagère Coulissante
Taille de Rack
1U
Type de Rack
4 Colonnes
Capacité de Chargement Statique
132.28lbs (60.00kg)
Dimensions (H x L x P)
1.69'' x 19.00'' x 25.59'' (43 x 483 x 650mm)
Gamme de Profondeur de Montage
25.59''-37.40'' (650-950mm)
Matériel
SPCC
Matériel Inclus
8 Écrous et Vis M6
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Poignée Flexible pour une Meilleure Prise en Main

L'angle d'extension maximal de la poignée est de 180° et la poignée peut être pliée lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

Étagère Coulissante à Usage Moyen pour Racks à 4 Colonnes

Étagère coulissante avec construction robuste en acier laminé à froid supportant jusqu'à 132,28lb (60kg) pour une grande variété d'équipements électroniques.

Dimensions de l'Etagère Coulissante Réglable

Profondeur de Montage 650mm-950mm

Étagère Coulissante Entièrement Extensible

Les rails de montage coulissants à roulement à billes extensibles peuvent s'adapter à différentes profondeurs de rack ou d'armoire.

Instructions d'Installation Rapide
L'étagère coulissante se monte facilement dans un espace de 1U dans un rack standard à cadre ouvert à 4 colonnes ou un boîtier de rack à l'aide du matériel inclus.
Alignement
Fixation avec des Vis M6
Coulissant
Type de Produit
Étagère Coulissante
Étagère Coulissante
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
Type de Rack
4 Colonnes
4 Colonnes
Matériau
SPCC
SPCC
Poignée
yes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

159,00 € HT

190,80 € TTC

36 en Entrepôt International