Le câble FS QSFP112 400G est un câble à attache directe en cuivre à 4 canaux parallèles pour le stockage, les centres de données et la connectivité informatique haute performance. Il offre 4 canaux indépendants de transmission de données et 4 canaux de réception de données via le câble en cuivre. Ce produit permet d'atteindre un débit global de 400Gbps sur 2 mètres de transmission.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5m (5ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP112 400G
1.5m (5ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP112 400G
SFF-8024
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Actif Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | QSFP 112 vers QSFP 112 | QSFP 112 vers QSFP 112 | QSFP-DD vers QSFP-DD | QSFP-DD vers QSFP-DD |
Consommation d'Énergie | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Longueur d'Onde | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
1.5m (5ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP112 400G
Le câble FS QSFP112 400G est un câble à attache directe en cuivre à 4 canaux parallèles pour le stockage, les centres de données et la connectivité informatique haute performance. Il offre 4 canaux indépendants de transmission de données et 4 canaux de réception de données via le câble en cuivre. Ce produit permet d'atteindre un débit global de 400Gbps sur 2 mètres de transmission.
SFF-8024
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Actif Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | QSFP 112 vers QSFP 112 | QSFP 112 vers QSFP 112 | QSFP-DD vers QSFP-DD | QSFP-DD vers QSFP-DD |
Consommation d'Énergie | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Longueur d'Onde | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
149,00 € HT
178,80 € TTC