Le câble DAC QSFP-DD 400G permet principalement les liaisons 400G à large bande passante et supporte le débit d'Ethernet 400G. Il fournit une solution de connexion directe en cuivre QSFP-DD vers QSFP-DD. Ils s'adaptent aux liaisons très courtes et offrent une méthode économique pour établir une liaison 400-Gigabit entre les ports QSFP-400G des switchs/routeurs dans les racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 400G
Hot #82455
Hot #82455
118,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-PC01
787 Vendus
7 Commentaires
22 Questions
Longueur :
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (1-mètre, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Spécifications
Part Number
QSFP-DD-PC01
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Rayon de Courbure Minimum
33.5mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1m (3.28ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
MTBF
≈50 Million d'Heures
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
400G Ethernet
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (22)Compatibility (3)Cable Length (2)Matching Product (2)Advantage (1)Application (1)Compatible Modules (1)Customized cables (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Parameter (1)Wire AWG (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
7
0
0
0
0
C***k
United States
21/11/2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
United States
16/11/2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation