Le Câble à Attache Directe QSFP112 Générique Compatible fonctionne sur le cuivre actif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce DAC est conforme aux normes IEEE802.3ck et SFF-8636 MSA. Il convient pour les interconnexions rentables à courte distance dans les salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, pour interconnecter les applications LAN ou SAN avec des vitesses jusqu'à 400G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP112 400G
#168150
#168150
262,80 € TTC
FS P/N: QSFP-400G-AC01
12 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP112 400G (1 mètre, Actif, QSFP112 vers QSFP112, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q112-AC01
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP112
Débit de Données Maxi.
425Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
35mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP112 MSA, SFF-8636
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
B***y
Monaco
23/06/2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***l
France
20/06/2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation