Les connecteurs Cat6 de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6 des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) Non Blindé Sans Outil, Noir (10PCS/Paquet)
#152429
#152429
24,00 € TTC
FS P/N: C6M-UTK
337 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Modèles :
37 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
36 en Transit, Recevez-le avant 16 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil
Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Bleu
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
Jusqu'à 250MHz, 1GBASE-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
ABS
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
3 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Custom Color (1)Matching Product (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
R***r
United States
02/11/2023
These keystone jacks fit the faceplate FS-NWP-1 I have ever bought well, great!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation