L'émetteur-récepteur QSFP-DD Générique Compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre monomode (SMF) via des connecteurs MTP/MPO-16. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA et CMIS Rev 5.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications Ethernet 800G, Centre de Données, Breakout 2x XDR4 400G ou 8x FR 100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module QSFP-DD 800GBASE-XDR8 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF
#151529
#151529
6.835,20 € TTC
FS P/N: QDD800-XDR8-B1
13 Vendus
11 Commentaires
7 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module QSFP-DD 800GBASE-XDR8 (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-16, DOM, Sommet Plat)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD800-XDR8-B1
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
2km
Connecteur
MTP/MPO-16
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-3.1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -7.1dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤18W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Format de Modulation
PAM4
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX CDR Intégré
Fonction FEC
KP4-FEC
Protocoles
CMIS Rev 5.0, lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Un service en Ligne d'Étiquettes Personnalisées Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Complétez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Double MTP/MPO-12 |
Distance de Transfert (Max.) | 2km | 100m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | VCSEL | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤18W | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Centre de Données Ethernet 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G Breakout | Centre de Données Ethernet InfiniBand 800G à 800G | Centre de Données Ethernet 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G Breakout | Centre de Données Ethernet 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Connection (2)Modulation (2)Cable Type (1)Chipset (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
I***a
United States
29/01/2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)E***d
Canada
09/01/2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***s
United States
14/12/2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation