Le module OSFP Compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre monomode (SMF) via des connecteurs doubles MTP/MPO-12. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA et CMIS Rev 5.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications XDR4 2x 400G ou 8x 100G FR, 800G Ethernet et Centre de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module OSFP 800GBASE-XDR8 PAM4 1310nm 2km DOM Double MTP/MPO-12 SMF
#150747
#150747
6.835,20 € TTC
FS P/N: OSFP800-XDR8-B2
14 Vendus
9 Commentaires
6 Questions
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module OSFP 800GBASE-XDR8 (SMF, 1310nm, 2km, Double MTP/MPO-12, DOM, Couvercle à Ailettes)
Spécifications
Numéro de Référence
OSFP800-XDR8-B2
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Maxi.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
2km
Connecteur
Dual MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
Siphotonics PIN PD
Puissance d'Émission
-3.1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -7.1dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤16.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Format de Modulation
PAM4
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX CDR Intégré
Fonction FEC
Support RS-FEC
Protocoles
IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Un service en Ligne d'Étiquettes Personnalisées Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Complétez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Double MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distance de Transfert (Max.) | 2km | 100m | 2km | 500m |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | VCSEL | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤16.5W | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Centre de Données Ethernet 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G Breakout | Centre de Données Ethernet InfiniBand 800G à 800G | Centre de Données Ethernet 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G Breakout | Centre de Données Ethernet 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Connection (2)Parameter (2)Chipset (1)Modulation (1)Ports (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
O***e
United States
29/01/2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***n
Canada
09/01/2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***s
United States
14/12/2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation