Le module transceiver optique OSFP 800GBASE-SR8 est conçu pour une bande passante Ethernet de 800GBASE et des systèmes InfiniBand 800Gb/s 2xNDR avec une portée allant jusqu'à 100 mètres sur fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur MTP/MPO-16. Ce transceiver est conforme aux normes IEEE P802.3ck et OSFP MSA. La surveillance de diagnostics numériques intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec ces fonctionnalités, ce transceiver enfichable à chaud et facile à installer convient à une variété d'applications, telles que les réseaux Ethernet, InfiniBand, les centres de données, les réseaux informatiques haute performance, les applications d'entreprise dans les couches centrales et de distribution.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module émetteur-récepteur optique Personnalisé OSFP PAM4 800GBASE-SR8 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF, Top à Ailettes
#212587
#212587
958,80 € TTC
FS P/N: OSFP-SR8-800G
0 Vendu
0 Commentaire
3 Questions
Marques Compatibles :
NVIDIA (InfiniBand)
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
Précommande, Expédié avant 23 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module OSFP 800GBASE-SR8 Personnalisé (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
Spécifications
Numéro de Pièce
OSFP800-SR8-B1
Nom du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
OSFP
Débit de Données Maximal
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance Maximale du Câble
60m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16 APC
Support
MMF
Type d'Émetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PD
Puissance TX
-4.6 ~ 4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-6.4dBm
Budget de Puissance
1.8dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation électrique
≤14W
Rapport d'Extinction
>2.5dB
DDM/DOM
Pris en Charge
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Oui
Protocoles
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Émetteurs-récepteurs Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 800G
Avec la puce DSP de Broadcom intégrée, l'émetteur-récepteur OSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Puce DSP Broadcom 7nm
Transmission Stable
≤ 14W
Faible Consommation d'Énergie
Laser VCSEL
Production Assurée
Service d'Étiquetage Personnalisé en Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification aisée facilitant la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées, Noires et Blanches ou Neutres
Complétez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex |
Distance du Câble (Max.) | 100m | 500m | 2km | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type d'Émetteur | VCSEL | EML | EML | EML |
Technologie de Packaging | COB (Puce sur Carte) Packaging | COB (Puce sur Carte) Packaging | COB (Puce sur Carte) Packaging | COB (Puce sur Carte) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consommation d'Énergie | ≤ 14W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
Application | Centre de Données Ethernet 800G à 800G | Centre de Données Ethernet 800G à 800G 800G à Breakout 2x400G 800G à Breakout 8x100G | Centre de Données Ethernet 800G à 800G 800G à 2x400G Breakout 800G à Breakout 8x100G | Centre de Données Ethernet 800G à 800G 800G à Breakout 2x400G |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Advantage (1)Compatibility (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation