The Cisco SFP-10/25G-CSR-S compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBase-CSR throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 and IEEE802.3by standard. Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308011209036ytdml.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036ytdml.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903jd10wi.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231107425xxlxk.jpg)
Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF
Hot #151454
Hot #151454
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GCSR-85
2.9K Vendus
31 Commentaires
11 Questions
320 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 juin, 2024
352 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
SFP-10/25G-CSR-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
400m@OM4/300m@OM3
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
Pin
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230815171902pkq6g7.jpg)
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Faire évoluer un seul site vers un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les Nouveaux Sites 100G aux Sites 25G Existants
Utiliser Pleinement la Bande Passante de Vos Ports 100G
Réutilisation des Optiques 25G dans les Nouveaux Ports 100G
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Performances et Qualité de Pointe pour 25G
Intégrant une puce Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Emballage BOX conçu individuellement.
Puce Macom
Transmission Stable
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Emballage BOX
Grande Étanchéité
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
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
Tout (11)Questions sans Réponse (2)Cisco Series (3)Dual Rate (2)CDR (1)Other Compatibility (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
31
0
0
0
0
C***d
United Kingdom
21/10/2023
I rely on FS optical modules for all my networking needs, and they never disappoint. The consistent performance and reliability make them a wise choice for any network professional.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***i
Australia
21/10/2023
The early delivery of our products has made us happy customers indeed. Thank you for your efficiency, and we're excited about our future collaborations!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)E***.
United Kingdom
30/09/2023
FS has earned my trust with its outstanding optical module products. They are dependable, efficient, and cost-effective. I highly recommend FS to anyone in need of optical solutions.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation