FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.
Cette image concerne SFP-10/25GSR-85.

Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible Module SFP28 10/25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF

Hot #111039
Hot #111039

Macom II-VI VCSEL ≤1.2W 10G/25G LC Duplex MMF

46,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GSR-85
22.7K Vendus
35 Commentaires
23 Questions
1000 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
466 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juill., 2024
220 en Transit, Recevez-le avant 12 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

The Cisco compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10/25GSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging 
DOM
Supported
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Mettez votre réseau à niveau un site à la fois
Mettez un seul site à niveau avec un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les nouveaux sites 100G aux anciens sites 25G
Utilisez pleinement la bande passante de vos ports 100G
Réutilisation des optiques 25G dans les nouveaux ports 100G
Connectivité 25G pour les centres de données
Caractérisé par une faible consommation, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Performance et qualité de pointe pour 25G
Intégrant la puce Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Il est équipé d'un emballage COB conçu individuellement.
Puce Macom
Transmission stable
≤1.2W
Faible consommation d'énergie
Emballage COB
Grande étanchéité
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement irréprochable.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Une connectivité sans faille pour votre réseau
Reconfigurer l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (23)Specification (4)Cisco Series (2)Dual Rate (2)Nexus Series (2)Application Environment (1)CDR (1)Data Rate (1)Dell Broadcom Series (1)Dell Series (1)Dual Compatibility (1)Matching Cables (1)Other Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Solutions (1)Transmission (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
35
0
0
0
0

H***t

Canada

22/08/2023
5.0
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

O***m

New Zealand

12/06/2023
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

B***x

Sweden

10/06/2023
5.0
5/5 stars, excellent
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation