FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.
Cette image concerne SFP-10GLRM-31.

HW 0231A0A7 Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM LC Duplex MMF/SMF

#14906
#14906

≤1W Duplex LC MMF/SMF

24,00 € HT
FS P/N: SFP-10GLRM-31
28,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31
643 Vendus
594 Commentaires
0 Question
1432 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
67 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

HW Compatible SFP+ 10GBASE-LRM DOM MMF/SMF Optical Transceiver Module (1310nm, 220m, Duplex LC/UPC)

HW compatible SFP+ transceiver provides 10GBase throughput up to 220m over Duplex LC/UPC. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GLRM-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
FP 1310nm
Média
MMF/SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-6.5~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
Typical Power Consumption
<1W
Receiver Overload
+1.5dBm
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
-5 to 70°C (23 to 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connexions de câblage structuré 10G
Voir les produits
Connectivité 10G avec NIC
Voir les produits
Connexions Leaf-spine
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Connexions de câblage structuré 10G
Voir les produits
10G DWDM pour 40km
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
10km
Type de Câble
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
SMF
Puissance d'Émission
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
<-14.4dBm
Consommation d'Énergie
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<2.3W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Spécifications

HW Compatible SFP+ 10GBASE-LRM DOM MMF/SMF Optical Transceiver Module (1310nm, 220m, Duplex LC/UPC)

HW compatible SFP+ transceiver provides 10GBase throughput up to 220m over Duplex LC/UPC. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GLRM-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
FP 1310nm
Média
MMF/SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-6.5~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
Typical Power Consumption
<1W
Receiver Overload
+1.5dBm
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
-5 to 70°C (23 to 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connexions de câblage structuré 10G
Voir les produits
Connectivité 10G avec NIC
Voir les produits
Connexions Leaf-spine
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Connexions de câblage structuré 10G
Voir les produits
10G DWDM pour 40km
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
10km
Type de Câble
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
SMF
Puissance d'Émission
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
<-14.4dBm
Consommation d'Énergie
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<2.3W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

24,00 € HT

28,80 € TTC

1432 en Entrepôt en Allemagne
67 en Entrepôt International