FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
01:02
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.
Cette image concerne 8FMTPMDCSMF.

Longueur Personnalisée de Câble Breakout MTP® Femelle vers 4 MDC UPC Duplex 8 Fibres Type B Plénum (OFNP) OS2 9/125 Monomode, Élite, Jaune

#139614
#139614

OFNP Panneaux de Brassage QSFP28 ou QSFP+ vers MDC

178,80 € TTC
FS P/N: 8FMTPMDCSMF
1 Vendu
3 Commentaires
5 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 15 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

MTP® Femelle vers Câble Breakout MDC UPC Duplex OS2 Monomode

Le connecteur ELiMENT® MDC d'US Conec est un connecteur optique duplex à Très Faible Format (VSFF) conçu pour la terminaison de câbles à fibres multimodes et monomodes d'un diamètre allant jusqu'à 2.0 mm. Le connecteur MDC est fabriqué avec la technologie éprouvée de la virole de 1.25 mm utilisée dans les connecteurs optiques LC standard de l'industrie. L'accès individuel aux connecteurs dans les environnements de connecteurs les plus extrêmement denses est facilement réalisé à l'aide de la technologie révolutionnaire de boot push-pull DirectConec™. Le câble MTP® vers le câble breakout MDC permet de connecter un émetteur-récepteur QSFP-DD, QSFP28 ou QSFP+ aux panneaux de brassage ou aux cassettes MDC.

Veuillez noter : Les connecteurs MTP® de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
MTP® de US Conec Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US ConecmDC UPC
Mode de Fibre
OS2 SMF 9/125μm
Longueur d'Onde
1310nm
IL de Connecteur MTP
0.35dB Maximum (Perte d'Insertion Typique de 0.15dB)
IL de Connecteur MDC
≤ 0.3dB
RL de Connecteur MTP
≥ 60dB
RL de Connecteur MDC
≥ 50dB
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Nombre de Fibre
8 Fibres
Diamètre de Gaine
3.0mm
Diamètre de Fan-out
2.0mm
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Permettre la Connectivité 400G et 200G
Il simplifie l'insertion de connecteurs individuels dans divers switchs de 400G à 4x100G.
Rayon de Courbure Minimum de 10/5D
La fibre G.657.A1 BIF permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage de mou et le routage.
Perte d'Insertion de 0.35dB Max.
Offre les mêmes faibles pertes que les connecteurs duplex LC à faible perte.
Pour l'Application Breakout
Conçu pour une application breakout dans les modules optiques QSFP-DD, SFP-DD et OSFP.
3x Densité de Câblage Fibre sur Connecteurs LC

Trois adaptateurs MDC ports s'insèrent directement dans les ouvertures de panneau standard pour les adaptateurs LC duplex.

Technologie LC Virole de 1.25mm

Fournit des performances de connecteur optique élevées dans la secteur de l'industrie.

Boot Push-pull DirectConec™

Insertion et extraction faciles sans affecter les connecteurs voisins.

Jarretière Uniboot de 2.0mm

Uniboot mince économise de l'espace et facilite la circulation de l'air dans un centre de données.

Inversion de Polarité Simple et Rapide

L'inversion de polarité se réalise sans effort et n'expose ni ne tord les fibres délicates au cours du processus.

Fibre Propre et en Bon État est Synonyme de Haute Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pour assurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MDC avec le nettoyeur IBC MDC.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Cable Label (1)Connectors (1)Limited Space Cabling (1)Matching Transceivers (1)Polarity Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

P***y

United States

22/11/2023
5.0
Works with FS QDD-DR4-400G-Si transceiver module.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

L***e

Chile

20/05/2023
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***n

Philippines

30/04/2023
5.0
I have received these trunk cables and used them for a while with no issues. They are solid and perform really great. I have no complaint about them. The sales rep gave me very helpful suggestions and helped me connect these cables with the right polarity. Thanks, FS guys. You did a really good job.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation