FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP12MDC2PDSMF.
03:03
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne FHD-FAP12MDC2PDSMF.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

Panneau Adaptateur Fibre FHD, 48 Fibres OS2 Monomode, 12 Adaptateurs Duplex MDC UPC 2 Ports (Bleu), Manchon en Céramique

#147015
#147015

OS2 UPC Manchon en Céramique Zircone Jusqu'à 192F dans des Tiroirs FHD 1U

259,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
310,80 € TTC
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
7 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 08 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Série FHD de 12 connecteurs duplex MDC à 2 ports, panneau adaptateur à manchon en céramique de zircone

Les panneaux adaptateurs de la série FHD (FS haute densité) préchargés avec des adaptateurs fibre fournissent un moyen de connecter un câblage de fibre dorsale à dorsale ou de dorsale à fibre horizontale. L'adaptateur US Conec à 2 ports est conçu pour s'adapter à la même découpe de panneau définie pour les adaptateurs LC duplex, permettant ainsi de multiplier instantanément par 2 la densité actuelle des connecteurs de panneau. L'émetteur-récepteur QSFP-DD, QSFP28 ou QSFP+ peut être directement connecté aux panneaux de brassage MDC par des câbles de dérivation MTP vers MDC. Le panneau permet de déployer 192 connexions fibre optique dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).
La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la construction de dorsales et de centres de données. et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
12x MDC-2
Nombre de Fibre
48 Fibres
Type d'Adaptateur
MDC Duplex (Bleu)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau de Manchon
Céramique Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤200 cycles d'accouplement
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Fournir une Connexion et un Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Densité du Câblage Fibre Optique sur Adaptateurs Duplex LC 2 Fois Plus Elevée

Les adaptateurs MDC à deux ports s'adaptent directement aux emplacements standard des adaptateurs LC duplex, multipliant par deux la densité des fibres.

Type d'Adaptateur
MDC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
US Conec's MTP®
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
48 Fibres
24 Fibres
12 Fibres
96 Fibres (MTP®-8)
144 Fibres (MTP®-12)
288 Fibres (MTP®-24)
Nombre de Ports
12
12
6
12
6
Mode de Fibre
OS2
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Bleu
Bleu
Bleu
Noir
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Opposé
Spécifications

Série FHD de 12 connecteurs duplex MDC à 2 ports, panneau adaptateur à manchon en céramique de zircone

Les panneaux adaptateurs de la série FHD (FS haute densité) préchargés avec des adaptateurs fibre fournissent un moyen de connecter un câblage de fibre dorsale à dorsale ou de dorsale à fibre horizontale. L'adaptateur US Conec à 2 ports est conçu pour s'adapter à la même découpe de panneau définie pour les adaptateurs LC duplex, permettant ainsi de multiplier instantanément par 2 la densité actuelle des connecteurs de panneau. L'émetteur-récepteur QSFP-DD, QSFP28 ou QSFP+ peut être directement connecté aux panneaux de brassage MDC par des câbles de dérivation MTP vers MDC. Le panneau permet de déployer 192 connexions fibre optique dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).
La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la construction de dorsales et de centres de données. et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
12x MDC-2
Nombre de Fibre
48 Fibres
Type d'Adaptateur
MDC Duplex (Bleu)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau de Manchon
Céramique Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤200 cycles d'accouplement
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Fournir une Connexion et un Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Densité du Câblage Fibre Optique sur Adaptateurs Duplex LC 2 Fois Plus Elevée

Les adaptateurs MDC à deux ports s'adaptent directement aux emplacements standard des adaptateurs LC duplex, multipliant par deux la densité des fibres.

Type d'Adaptateur
MDC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
US Conec's MTP®
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
48 Fibres
24 Fibres
12 Fibres
96 Fibres (MTP®-8)
144 Fibres (MTP®-12)
288 Fibres (MTP®-24)
Nombre de Ports
12
12
6
12
6
Mode de Fibre
OS2
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Bleu
Bleu
Bleu
Noir
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Opposé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

259,00 € HT

310,80 € TTC

Précommande