FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 123960.
Cette image concerne 123960.
Cette image concerne 123960-3.
Cette image concerne 123960-4.
Cette image concerne 123960.
Cette image concerne 123960.
Cette image concerne 123960.
Cette image concerne 123960-3.
Cette image concerne 123960-4.
Cette image concerne 123960.

Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Rouge)

#123960
#123960

Paire Torsadée Cuivre Nu Solide Gaine en PVC 1 Gigabit Installation de Réseaux Personnalisés

209,00 € HT
FS P/N: C5EUTPPVC
250,80 € TTC
FS P/N: C5EUTPPVC
15 Vendus
3 Commentaires
8 Questions
7 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Rouge)

Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 5e
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CM
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
350MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Couleur de Câble
Rouge
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.600 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.3 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
70
Rayon de Courbure (mm)
22.8
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat5e
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Qualité de Fabrication Innovante pour des Performances et Stabilité Maximales
Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP ?

La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Une Qualité Fiable et Une Conception Ergonomique
Installation Facile avec des Connecteurs RJ45 et une Prise Keystone sans Outil

Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.

Applications Multiples

Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Spécifications

Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Rouge)

Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 5e
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CM
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
350MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Couleur de Câble
Rouge
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.600 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.3 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
70
Rayon de Courbure (mm)
22.8
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat5e
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Qualité de Fabrication Innovante pour des Performances et Stabilité Maximales
Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP ?

La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Une Qualité Fiable et Une Conception Ergonomique
Installation Facile avec des Connecteurs RJ45 et une Prise Keystone sans Outil

Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.

Applications Multiples

Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

209,00 € HT

250,80 € TTC

7 en Entrepôt en Allemagne
17 en Entrepôt International